按类别浏览
Related categories
Why choose TI for your power path protection?
Improved power density
Low Ron and small package sizes enable high-density systems with minimized power dissipation.
Space savings
High feature integration in compact packages enable smaller board sizes and simpler designs.
Scalable solutions
Broad selection of integrated-FET and external-FET solutions allow optimization of each power path in a system.
Comprehensive protections
Includes wide-ranging features from standard overtemperature and overvoltage protection to programmable monitoring and diagnostics.
技术资源
Basics of eFuses (Rev. A)
理想二极管基础知识 (Rev. B)
电源多路复用器基础知识 (Rev. A)
设计和开发资源
适用于 48V 人工智能服务器的 8kW 热插拔参考设计
随着人工智能 (AI) 和机器学习 (ML) 的进步,企业服务器已发展为能耗密集型服务器,因为这些服务器同时处理大量数据和存储。每个服务器主板的稳态额定功率高达 5kW 至 6kW,而通用服务器的额定功率为 1kW 至 2kW。但是,外形尺寸保持不变,因此随着功率密度的增加,系统设计面临着诸多挑战。与通用服务器相比,AI 服务器上瞬态负载的负载幅度、压摆率和频率增加了三到四倍。基于这些要求,此参考设计在开发时采用 LM5066I 热插拔控制器,可在标称输入电压为 54V 的高功率服务器背板系统中提供稳健可靠的输入电源路径保护设计。
用于 ADAS 和信息娱乐系统应用的无电池处理器电源参考设计
适用于备用电源的无缝切换参考设计
TIDA-01638 参考设计展示了采用冗余电源的电源多路复用。如果一个电源出现故障,系统需要切换到备用电源,并向下游负载提供不间断电源。因此、冗余电源可确保当一个电源出现故障时,系统可自动切换到另一电源轨,从而防止数据丢失。