有刷直流 (BDC) 电机驱动器

创建具有强大保护功能的更小、更高效的电机驱动系统

parametric-filter查看所有产品
利用我们具有精确电流检测和高级诊断功能且高度集成的有刷直流电机驱动器产品系列,设计更小、更高效的电机驱动系统。我们的智能有刷直流电机驱动器可扩展产品系列具有多种电压范围和各种架构,适用于各种工业和汽车应用。 

Browse by category 

按规格选择

特色有刷直流电机驱动器

DRV8163-Q1
有刷直流 (BDC) 电机驱动器

具有诊断和内部电流检测功能的汽车级 48V 半桥电机驱动器

价格约为 (USD) 1ku | 2.065

DRV8263-Q1
有刷直流 (BDC) 电机驱动器

具有诊断和内部电流检测功能的汽车级 48V 全桥电机驱动器

价格约为 (USD) 1ku | 2.272

DRV8001-Q1
有刷直流 (BDC) 电机驱动器

用于前车门控制的汽车级 40V 多功能半桥 & 高侧驱动器

价格约为 (USD) 1ku | 3.46

DRV8962-Q1
有刷直流 (BDC) 电机驱动器

具有集成电流检测功能的汽车级 70V 单通道或双通道 H 桥或四通道半桥驱动器

价格约为 (USD) 1ku | 3.508

我们的有刷直流 (BDC) 电机驱动器的优势

checkmark

小解决方案尺寸

利用创新的小型封装和高集成度,降低系统复杂性并减小布板空间。

checkmark

提高功效 

借助低 RDS(on) 驱动器、超低功耗和超低睡眠电流,提高效率和电池寿命。

checkmark

精确的电流检测

精确控制和监测电流,实现精确的位置和扭矩控制。

checkmark

保护和诊断

利用集成保护功能,智能诊断并可靠保护电机系统。

了解特色应用

电动汽车充电基础设施
EV 充电器中的电机驱动器
混合动力汽车/电动汽车车载充电器和直流/直流转换器
车载充电系统中的电机驱动器
扫地机器人
扫地机器人中的电机驱动器
车身电子装置和照明
汽车车身应用中的电机驱动器
楼宇自动化
监控摄像头中的电机驱动器

EV 充电器中的电机驱动器

如今,随着道路上的电动汽车 (EV) 数量不断增加,EV 充电站已成为电网基础设施的重要组成部分。在众多不同类型的充电站中,您可以在继电器驱动器、冷却风扇、插头锁和剩余电流检测器中找到有刷直流驱动器、螺线管驱动器或低侧驱动器。 

特色资源

参考设计
  • TIDA-010237 – 交流和直流电流故障检测参考设计
  • TIDA-010239 – 交流级别 2 充电器平台参考设计
产品
  • DRV8220 – 具有自动睡眠模式的 20V、1.76A H 桥电机驱动器
  • DRV110 – 20V, 0.33A single channel relay low-side driver with integrated current regulation
  • DRV8803 – 具有 PWM 控制和过流保护功能的 60V、2.3A 4 通道低侧驱动器
技术资源

车载充电系统中的电机驱动器

随着电动汽车数量的增加,许多充电应用都需要相应的解决方案。我们的汽车电机驱动器提供了极具价值的集成,对车载充电(包括充电插座、车载无线充电和单相交流数字控制)产品产生了深远的影响。

优势:

  • 符合功能安全标准
  • 精密内部电流检测
  • 全面的保护套件可以维持设备的安全性和长寿命

特色资源

产品
  • DRV8243-Q1 – 具有集成电流检测和反馈功能的汽车类 40V、12A H 桥驱动器
  • DRV8874-Q1 – 具有集成电流检测和电流检测反馈功能的汽车类 40V、6A H 桥电机驱动器
  • DRV8872-Q1 – 具有故障报告和电流调节功能的汽车类 50V、3.6A H 桥电机驱动器

扫地机器人中的电机驱动器

随着智能家居行业的发展和家庭自动化需求的不断增长,扫地机器人已成为全球家庭不可或缺的工具。我们的电机驱动器可以让这些自主设备顺利实现滚动和拖地功能。

优势:

  • 我们的纹波计数 IP 可用于检测相对电机位置,无需外部霍尔传感器和编码器
  • 借助集成电流检测功能,可降低制造成本并缩小印刷电路板布板空间
  • 通过失速检测功能可防止不必要的电机旋转,从而提高设备安全性并延长电机寿命

特色资源

终端设备/子系统
参考设计
  • TIDA-010073 – 具有失速检测和速度控制功能的 18V、2A、25mm 有刷直流电机驱动器参考设计
  • TIDA-01588 – 效率大于 90% 且适用于刷式直流伺服驱动器的 10.8V/15W 2.4cm2 功率级参考设计
  • TIDA-00786 – 超小型刷式直流电机电流调节 TI 参考设计
产品
  • DRV8876 – 具有集成电流检测和电流检测反馈功能的 40V、3.5A H 桥电机驱动器
  • DRV8251 – 具有集成电流调节和锁存 OCP 功能的 50V、4.1A H 桥电机驱动器
  • DRV8231 – 具有集成电流调节功能的 35V、3.7A H 桥电机驱动器

汽车车身应用中的电机驱动器

汽车设备日益复杂,因此需要创新型解决方案来满足用户需求。我们的汽车车身电机驱动器能够应对这一挑战。借助我们的先进技术和功能集,汽车制造商能够突破我们日常驾驶汽车中的可能性界限。

优势:

  • TI 功能安全型,适合汽车应用
  • 借助小封装尺寸和集成电流检测功能,可更大限度地减小布板空间并减轻重量
  • 借助高级保护和诊断功能,可提高系统可靠性并降低设计复杂性

特色资源

产品
  • DRV8243-Q1 – 具有集成电流检测和反馈功能的汽车类 40V、12A H 桥驱动器
  • DRV8718-Q1 – 具有直列式电流检测放大器的汽车类 40V、8 通道半桥智能栅极驱动器
  • DRV8908-Q1 – Automotive, 40V, 6A 8 channel half-bridge motor driver with advanced diagnostics

监控摄像头中的电机驱动器

鉴于新技术使视频监控摄像头的实施更简单且更具成本效益,此类摄像头变得越来越常见。它们广泛用于各种应用,例如,互联网协议网络、模拟安防摄像头、热成像、可视门铃和婴儿或宠物监视器。这些应用中有三个主要的电机应用:红外滤波器、镜头电机(变焦和对焦)和摄像头电机(平移和倾斜)。

特色资源

参考设计
产品
  • DRV8845 – 采用智能调优技术的 35V、1.5A 四路 H 桥电机驱动器
  • DRV8210P – 具有 PWM 控制和低功耗睡眠模式的 12V、1A H 桥电机驱动器
  • DRV8411A – 具有 IPROPI 电流调节功能的 1.65V 至 11V、4A、双通道 H 桥电机驱动器

技术资源

视频系列
视频系列
构建您的电机驱动器专业知识
我们的 TI 高精度实验室课程介绍了有刷直流电机及其工作原理和驱动方法。观看我们的培训系列,了解有关有刷直流电机驱动器特性和优势的更多信息。
应用手册
应用手册
Calculating Power Dissipation for a H-Bridge or Half Bridge Driver (Rev. A)
了解如何针对不同的使用场景,估算集成式 H 桥或半桥驱动器中的功率 FET 以及整个驱动器本身的功率耗散。
document-pdfAcrobat PDF
应用手册
应用手册
Sensorless Stall Detection With the DRV8889-Q1
了解 DRV8889-Q1 失速检测算法的优势,并提供示例来说明 DRV8889-Q1 如何在各种终端应用中可靠地检测失速。
document-pdfAcrobat PDF