TI.com 不支持 Internet Explorer 浏览器。为获得良好的体验,请使用其他浏览器。

音频编解码器

简化音频信号转换

parametric-filter查看所有产品
使用我们广泛的音频编解码器产品系列,快速轻松地转换音频信号。我们的音频编解码器可提供集成的解决方案,有助于简化各种音频系统(包括电池供电和消费类音频应用)的实现过程。

按类别浏览

按主要特性进行选择

具有音频编解码器

设计和开发资源

应用软件和框架
适用于音频系统设计和开发的 PurePath™ Console 图形开发套件

PurePath™ 控制台是一款易于使用的高度集成音频开发套件,专用于简化与音频产品开发有关的评估、配置和调试过程。观看视频,了解 PurePath™ Console 3 软件的使用多么轻松。

PurePath 控制台的直观图形界面使音频设计非常直接,因为无需高级音频设计专业知识。以缩短生产开发时间为目的的易用图形界面中提供了许多 PurePath 控制台高级控制功能,这些功能有助于实现高度优化的音频性能、最低功耗和无缝系统集成。

支持的器件:

PurePath™ Console 1:
PCM5142、TAS5721、TAS5729MD、TAS5731 和 TAS5760xx
PurePath™ (...)
驱动程序或库
TLV320AIC32XX CODEC 系列 Linux 驱动程序支持
这些 Linux 驱动程序支持用于 TLV320AIC32xx 器件系列的低功耗音频编解码器,并且包括 .c 和 .h 文件。点击下方的“Go to third party”按钮将转到 git.kernal.org,您可从中下载相应的驱动程序。

Linux 主线状态

Linux 主线中提供:是
可通过 git.ti.com 获取:不适用


修复程序和代码增强

如果有需要添加到此驱动程序的修复程序和/或代码增强,请执行以下任一操作:

1.将补丁发送到维护人员文件中列出的相关 Linux 内核社区,该文件位于:此处



2.联系您的 TI 代表。

计算器
音频编解码器/ADC PLL Excel 计算器
使用我们的计算器,根据您的输入查找我们的音频编解码器和 ADC 的采样率。
TAC5301-Q1
音频编解码器

具有 101dB ADC、110dB DAC 和可编程高压麦克风偏置的汽车级单声道音频编解码器

价格约为 (USD) 1ku | 0.75

TAC5111-Q1
音频编解码器

具有 105dB 动态范围 ADC、114dB 动态范围 DAC 的汽车级低功耗单声道音频编解码器

价格约为 (USD) 1ku | 1.66

TAC5112-Q1
音频编解码器

具有 105dB 动态范围 ADC、114dB 动态范围 DAC 的汽车级低功耗立体声音频编解码器

价格约为 (USD) 1ku | 2.19

TAC5312-Q1
音频编解码器

具有 104dB ADC、114dB DAC、高压输入、麦克风偏置和诊断功能的汽车级立体声音频编解码器

价格约为 (USD) 1ku | 2.78

TAC5412-Q1
音频编解码器

具有 112dB ADC、120dB DAC、高压输入、麦克风偏置和诊断功能的汽车级立体声音频编解码器

价格约为 (USD) 1ku | 3.27

TAC5212
音频编解码器

具有 119dB 动态范围 ADC 和 120dB 动态范围 DAC 的高性能立体声音频编解码器

价格约为 (USD) 1ku | 4.99

技术资源

视频
视频
适用于便携式音频应用的 PurePath Studio(第 1 部分,共 3 部分)
了解如何使用 PurePath™ Studio 为我们的 miniDSP 音频编解码器产品系列创建自定义算法。
应用手册
应用手册
Out-of-Band Noise Measurement Issues for Audio Devices (Rev. A)
了解小型低通 RC 滤波器如何在不影响音频频率的情况下显着降低 Δ-Σ 音频编解码器的带外噪声。
document-pdfAcrobat PDF
应用手册
应用手册
Audio Serial Interface Configurations for Audio Codecs (Rev. A)
了解基于 Δ-Σ 架构的音频转换器中防止主时钟漂移的几种配置方案,该架构的运行速率远高于目标采样速率。 
document-pdfAcrobat PDF