汽车级 27V、140MHz、单通道、高性能、RRIO FET 输入运算放大器
价格约为 (USD) 1ku | 1.319
四通道、零漂移、微功耗 (65μA)、高速度功率比 (2.5MHz) RRIO 运算放大器
价格约为 (USD) 1ku | 0.99
采用小型封装的 85V 高速度 (100V/μs) 功率 (400µA) 比精密运算放大器
价格约为 (USD) 1ku | 1.96
双通道、18V、125kHz、微功耗 (7μA)、低输入偏置电流 (0.5pA) RRIO 运算放大器
价格约为 (USD) 1ku | 0.31
单通道、零漂移、微功耗 (65μA)、高速度功率比 (2.5MHz) RRIO 运算放大器
价格约为 (USD) 1ku | 0.5
60V、100MHz、1A 输出电流、高速功率放大器
价格约为 (USD) 1ku | 15