高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz)

我们品类齐全的产品系列可实现高性能,满足任何系统需求

parametric-filter查看所有产品
我们的高速运算放大器产品系列提供从 50MHz 到超过 8GHz 的增益带宽积 (GBW) 范围,并具有宽带宽、低噪声和高精度性能 (e-trim™),采用业界通用的小型封装。我们提供适用于低功耗、高电压 (>12V)、低电压 (3.3V) 和高输出电流设计的专用产品。

按类别浏览

按参数规格进行选择

双极输入运算放大器

在与场效应晶体管 (FET) 和互补金属氧化物半导体 (CMOS) 运算放大器相同的带宽下,实现更高的精度、更低的电压噪声和功耗。

FET 和 CMOS 运算放大器

在与双极输入运算放大器相似的带宽下,实现更低的电流噪声、更高的输入阻抗、更低的偏置电流以及更少的爆音噪声等优势。

特性

选择符合您的应用特定需求(如低功耗、低噪声、高输出电流驱动或高精度)的筛选列表。查看这些比较图,进行利弊权衡。

小型运算放大器

放大器可在 1.2mm x 1.4mm 的小尺寸中提供高性能,有助于节省布板空间。

器件等级

这些器件已经过测试和鉴定,可在恶劣条件下工作,并帮助您满足功能安全标准。

特色高速运算放大器

OPA810-Q1
高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz)

汽车级 27V、140MHz、单通道、高性能、RRIO FET 输入运算放大器

价格约为 (USD) 1ku | 1.319

THS3470
高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz)

60V、100MHz、1A 输出电流、高速功率放大器

价格约为 (USD) 1ku | 15

TLV2365-Q1
高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz)

具有轨到轨输入和输出的汽车级双通道 50MHz 单电源放大器

价格约为 (USD) 1ku | 0.46

OPA2891
高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz)

具有超低总谐波失真 (THD) 的双通道、180MHz、0.95nV√Hz 运算放大器

价格约为 (USD) 1ku | 2.49

OPA2892
高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz)

具有超低总谐波失真 (THD) 的双通道、2GHz、10V/V 稳定 0.95nV√Hz 运算放大器

价格约为 (USD) 1ku | 3.44

适合您设计的高速运算放大器解决方案

我们的宽带宽放大器产品系列可提供满足各种需求的解决方案。从 50MHz 到超过 8GHz 的宽带宽放大器可用于多种应用,例如将串联增益级简化为单个放大器,同时优化成本和物料清单。 

电子书
Engineer's Guide to High-Speed Amplifiers
扩展基础放大器主题,包括在常见应用中使用高速放大器所需的其他知识。
PDF
模拟设计期刊
Designing for low distortion with high-speed op amps
深入分析如何使用高速运算放大器计算和设计低失真应用,并提供分步设计指南。
PDF
参考设计
高速电流分流监测器参考设计
使用高速放大器的低侧双向电流分流监测器,适用于需要更快故障检测、单一分流电机控制、更高开关频率或更高增益的应用。
实现通用的特色产品
TLV365 正在供货 具有轨到轨输入和输出的 50MHz 单电源运算放大器
OPA838 正在供货 1mA、300MHz 增益带宽、电压反馈运算放大器
新产品 OPA2891 正在供货 具有超低总谐波失真 (THD) 的双通道、180MHz、0.95nV√Hz 运算放大器

电流反馈放大器能够在不损失有效带宽的情况下以高增益驱动高负载。电压反馈放大器可在整个温度范围内提供高精度性能。我们提供可优化输出电流驱动的多种架构供您选择,因此可为每个用例提供放大器。

应用手册
Voltage Feedback vs. Current Feedback Op Amps
比较电压反馈和电流反馈放大器之间的许多相似之处和差异,了解电流反馈放大器如何改进您的高增益系统。
PDF
应用手册
Current Feedback Amplifiers: Review, Stability Analysis, and Applications
分析如何使用电流反馈放大器并确保其稳定性以实现高输出电流驱动。
PDF
参考设计
扩展高输出自举电压参考设计
该参考设计使用三个 THS3491 高速、高电压电流反馈放大器,在 1MHz 下可提供 50Vpp 输出正弦电压摆幅,并且在 20Vpp 输出下可保持 100MHz 的大信号带宽 (BW)。
实现高功率输出驱动的特色产品
OPA2675 正在供货 双通道、宽带、大功率输出、电流反馈放大器
新产品 THS6232 正在供货 具有共模缓冲器的差分宽带 PLC 和 HPLC 线路驱动器
新产品 OPA2891 正在供货 具有超低总谐波失真 (THD) 的双通道、180MHz、0.95nV√Hz 运算放大器

光学传感或飞行时间系统技术迅速发展,正在被许多行业采用,包括光探测和测距 (LIDAR)、工厂自动化、医疗和保健以及光纤网络。跨阻放大器将通常来自光电探测器输出的电流转换为电压,供模数转换器 (ADC) 或时间数字转换器 (TDC) 进行数字转换。此外,TI 还提供许多无封装(裸片)放大器,采用传统的卷带包装运输。请浏览下面的资源和链接,查找适合每种应用的放大器。 

应用手册
Transimpedance Considerations for High-Speed Operational Amplifiers
有关跨阻放大器的概述和设计跨阻应用时需要考虑的热门规格。
PDF
应用手册
用直观方式补偿互阻抗放大器 (Rev. A)
旨在帮助您根据应用需求确定合适放大器的计算器。
PDF
参考设计
激光雷达脉冲飞行时间参考设计
LIDAR 系统利用光往返于物体所花费的时间来测量目标的距离。此参考设计概述了光学前端设计。
实现光学接口的特色产品
OPA855 正在供货 具有双极性输入的 8GHz 增益带宽积、解补偿跨阻放大器
LMH34400 正在供货 具有集成钳位和环境光消除功能的 240MHz 单端跨阻放大器
LMH32401 正在供货 可编程增益差分输出高速跨阻放大器

我们提供各种符合 AEC -Q100 标准的高速放大器,这些放大器专为从 HEV/EV 电流检测到基于激光雷达的高级驾驶辅助系统 (ADAS) 等汽车应用而设计。  许多还是功能安全型器件,并包含有关时基故障 (FIT) 率和引脚失效模式分析 (FMA) 的文档。

应用简报
使用 SiC 或 GaN 开关所需的低侧电流分流测量方法快速检测 过流故障
随着汽车的电气化程度越来越高,人们将需要高速电流检测的更先进系统集成到车辆中。
PDF | HTML
参考设计
MathWorks® 高压 HEV/EV HVAC 电动压缩机电机控制参考设计
TIDM-02012 是一种高压 5kW 参考设计,专为由中等性能 C2000™ TMS320F28003x 实时 MCU 控制的 HEV/EV 电动压缩机应用而构建。
参考设计
高速电流分流监测器参考设计
使用高速放大器的低侧双向电流分流监测器,适用于需要更快故障检测、单一分流电机控制、更高开关频率或更高增益的应用。
实现汽车的特色产品
TLV365-Q1 正在供货 具有轨到轨输入和输出的汽车类 50MHz 单电源运算放大器
THS4541-Q1 正在供货 汽车类高速差分 I/O 放大器
OPA855-Q1 正在供货 具有双极输入的汽车类 8GHz 增益带宽、解补偿跨阻抗放大器

使用专为各种应用特定要求(如高输出功率、宽带宽、低噪声和高精度)而设计、适用于要求严苛的测试和测量应用的放大器优化您的信号链。无论是高输入阻抗还是全差分放大器,这些放大器可为仪表、数据采集系统和自动化测试设备提供高精度性能。 

技术文章
Achieving high-DC precision and wide large signal bandwidth with Hi-Z buffers
阅读这篇技术文章,了解如何创建基于复合环路的架构。此外,您还将了解我们的 BUF802 缓冲器如何提供可提高系统可靠性的集成保护特性。
PDF | HTML
产品概述
将高速 JFET 放大器与高阻态 DAQ 系统配对
宽带宽数据采集 (DAQ) 系统中高速 JFET 放大器的设计注意事项。
PDF | HTML
参考设计
适用于高容性负载应用的 100MHz、1A 输出电流驱动器参考设计
该参考设计采用 THS3491 电流反馈放大器,展示了在 20VPP 时对低阻性负载或高容性负载的输出电流驱动能力 > 1A,同时可保持 100MHz 的大信号带宽。
实现测试和测量的特色产品
OPA814 正在供货 600MHz、高精度、单位增益稳定、FET 输入运算放大器
THS4541 正在供货 高速差动 I/O 放大器
THS3491 正在供货 900MHz 高功率输出电流反馈放大器

我们设计的高速放大器能够在不影响带宽的情况下,以小型封装提供低噪声和低功耗性能。无论您是研发预防、诊断还是治疗应用,我们的放大器和设计资源都能助您一臂之力,让您的项目尽可能快地上市。 

下载
参考设计
适用于超声波的 2.3nV/√Hz、时间增益控制 (TGC) 差分 DAC 参考设计
了解如何缓冲 DAC 的输出并使用全差分放大器将输入驱动至超声波模拟前端 (AFE)。
应用手册
用于流式细胞术应用的高速模数转换器和放大器
流式细胞仪是一种对悬浮状态的单细胞或颗粒进行表征的先进技术,采用半导体产品的目的是在不牺牲性能的情况下缩小流式细胞仪的尺寸。
PDF
应用手册
Driving High-Speed ADCs: Circuit Topologies and System-Level Parameters (Rev. A)
一份应用报告,其中论述了高速流水线模数转换器 (ADC) 模拟输入端无源和有源接口的性能相关方面。
PDF
实现医疗的特色产品
THS2630 正在供货 35V、180MHz 高速低噪声全差分放大器
OPA2810 正在供货 双通道、高性能、27V、105MHz、RRIO FET 输入运算放大器
THS4541 正在供货 高速差动 I/O 放大器

技术资源

白皮书
白皮书
汽车激光雷达简介 (Rev. D)
可为下一代自主系统提供服务的工业和汽车飞行时间 (ToF) 光检测和测距(激光雷达)解决方案简介
document-pdfAcrobat PDF
应用简报
应用简报
使用 SiC 或 GaN 开关所需的低侧电流分流测量方法快速检测 过流故障
现代 SiC 和 GaN 晶体管的开关速度明显快于 IGBT 或 Si FET。快速检测过流尖峰有助于防止系统损坏。
document-pdfAcrobat PDF
电子书
电子书
Analog Engineer’s Pocket Reference Guide Fifth Edition (Rev. D)
可用于随时查阅常用模拟电路方案的电子书。
document-pdfAcrobat PDF

了解特色应用

智能仪表
低功耗、宽带宽放大器可在超声波流量系统中实现高精度模拟前端测量。
示波器和数字转换器
结型场效应晶体管 (JFET) 放大器可实现高直流精度和宽大信号带宽模拟前端。
激光雷达
适用于多种激光雷达和光学飞行时间 (ToF) 系统的分立式和集成式宽带宽跨阻放大器 (TIA)。

低功耗、宽带宽放大器可在超声波流量系统中实现高精度模拟前端测量。

我们的高速放大器产品系列可在宽带宽、低噪声和低功耗之间提供灵活性,从而在不影响系统性能的情况下提供超声波流量测量的出色解决方案。

  • 出色的计量性能:宽带宽放大器产品可提高单次标准偏差性能。
  • 低噪声可检测低幅度信号:低噪声放大器可防止限制系统信噪比 (SNR)
  • 低功耗:放大器具有 <1µA 的关断电流和 1mA 的静态电流,可更大限度地减少对电池的影响。

特色资源

参考设计
  • TIDM-02005 – 适用于水流量测量的优化超声波感应计量参考设计
  • TIDM-02003 – 适用于气体流量测量的超声波感应子系统参考设计
产品
  • OPA838 – 1mA、300MHz 增益带宽、电压反馈运算放大器
  • OPA836 – 超低功耗、轨到轨输出、负轨输入 VFB 运算放大器
  • OPA835 – 超低功耗、轨到轨输出、负轨输入、VFB 放大器

结型场效应晶体管 (JFET) 放大器可实现高直流精度和宽大信号带宽模拟前端。

示波器等高性能系统使用模拟前端 (AFE) 信号链来捕获高频信号和快速瞬态脉冲。我们品类丰富的 JFET 输入放大器可提供宽带宽、低噪声和失真性能,可满足您的系统要求。

  • 测量宽频率范围的信号:3dB 宽带宽,高达 3GHz
  • 防止测量信号负载:放大器支持直流到 500MHz 的高输入阻抗(高阻态)
  • 检测低幅度信号:低噪声放大器可确保高信噪比

特色资源

参考设计
  • TIDA-01022 – 适用于 DSO、雷达和 5G 无线测试系统的灵活 3.2GSPS 多通道 AFE 参考设计
  • TIDA-00826 – 50Ω 2GHz 示波器前端参考设计
产品
  • BUF802 – 宽带宽、2.3nV/√Hz、高输入阻抗 JFET 缓冲器
  • OPA859 – 具有 1.8GHz 单位增益带宽、3.3nV/√Hz 电压噪声的 FET 输入放大器
  • OPA810 – 27V、140MHz、单通道、高性能、RRIO FET 输入运算放大器

适用于多种激光雷达和光学飞行时间 (ToF) 系统的分立式和集成式宽带宽跨阻放大器 (TIA)。

光学 ToF 和激光雷达系统广泛用于各种产品,包括测距仪、机器人、无人机和汽车 ADAS。我们可提供灵活的跨阻放大器 (TIA) 选项来简化光学系统。

  • 简化系统设计:集成功能包括输入电流钳位和环境光消除功能
  • 提高系统分辨率:具有输出多路复用功能的多通道 TIA 可实现高分辨率系统
  • 测量短脉冲:带宽高达 8GHz 的分立式 TIA 可实现快速脉冲测量
  • 减小系统尺寸:裸片选项可实现小尺寸和高通道数

特色资源

产品
  • OPA855-Q1 – 具有双极输入的汽车类 8GHz 增益带宽、解补偿跨阻抗放大器
  • LMH34400 – 具有集成钳位和环境光消除功能的 240MHz 单端跨阻放大器
  • LMH32404-Q1 – 具有集成多路复用功能的汽车类四通道差分输出跨阻放大器
设计工具和仿真
  • TIDA-060025 – 为激光雷达和飞行时间 (ToF) 应用充分提升互阻抗带宽的参考设计
  • TIDA-01187 – 使用高速数据转换器的 LIDAR 脉冲飞行时间参考设计

设计和开发资源

设计工具
电流检测电路设计工具
使用此图形工具设计电流检测电路。选择我们的一款高速放大器,并输入例如分流电阻或电压输出等规格,设计所需的电路。该工具还可生成直流转换特性和瞬态响应图。
设计工具
全差分 ADC 驱动器电路设计工具
使用此图形工具设计全差分模数转换器 (ADC) 电路。从我们的高速全差分放大器中进行选择;描述输入、目标增益和负载特性;并直观地呈现生成的电路。该工具还提供输出噪声分析。
设计工具
跨阻放大器电路设计工具
使用此图形工具设计跨阻放大器电路。选择放大器和输入参数(例如光电二极管特性或目标脉冲宽度或带宽)。该工具可生成频率和脉冲响应、绘制噪声频谱以及信噪比图。

与高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz)相关的参考设计

使用我们的参考设计选择工具,找到最适合您应用和参数的设计。