TIDA-010990

TIDA-010990

設計檔案

概覽

本參考設計具備雙向隔離式多埠雙主動橋式 (DAB) DC/DC 轉換器,專為電池組 EIS 激磁和主動式電池組平衡所設計。本設計可產生 0.04Hz 至 2000Hz 的正弦電流,且峰間振幅高達 10A。此外,本設計支援恆定電流 (CC) 和恆定電壓 (CV) 模式,可實現有效率的主動式電池組平衡。

特點
  • 具備簡易單相移 (SPS) 控制機制的雙向雙主動橋式
  • PI + PR 控制,適用於 0.04Hz 至 2000Hz 正弦電流的閉合迴路控制
  • 支援 SPI 和 CAN 通訊
  • 支援最高 104s 電池組
  • TMS320F28P55 控制器可用於數位控制
  • 一個機架可以同時執行 APB 和 EIS,而且對另一個機架沒有影響
輸出電壓選項 TIDA-010990.1
Vin (最小值) (V) 57
Vin (最大值) (V) 190
Vout (Nom) (V) 172
Iout (最大) (A) 5
輸出功率 (W) 860
隔離式/非隔離式 Isolated
輸入類型 DC
拓撲結構 Other
下載 觀看有字幕稿的影片 影片

已開發完全組裝的電路板,僅供測試與性能驗證,且為非賣品。

設計檔案與產品

設計檔案

下載立即可用的系統檔案以加速您的設計流程。

PDF | HTML
TIDUFJ8.PDF (1585 KB)

參考設計概觀與已驗證的性能測試資料

TIDME95.ZIP (353 KB)

元件配置的詳細設計佈線圖概觀

TIDME97.ZIP (138 KB)

設計元件、參考指示項與製造商/零件編號的完整清單

TIDME96.ZIP (17713 KB)

IC 元件的 3D 模型或 2D 圖所使用的檔案

TIDCGY5.ZIP (1420 KB)

包含 PCB 設計中實體電路板層相關資訊的設計檔案

TIDME94.ZIP (2180 KB)

產生 PCB 設計佈線圖所使用的 PCB 層圖表檔案

TIDME93.ZIP (871 KB)

設計佈線圖與元件的詳細電路圖

產品

設計與潛在替代方案中包括 TI 產品。

半橋式驅動器

UCC27834 — 具有 8V UVLO 和高 dV/dt 容差的 230V 3.5A/4A 半橋閘極驅動器

產品規格表: PDF | HTML
隔離式放大器

AMC0311R — 適用於 DC 電壓感測且具有比率輸出的 2V 輸入強化型隔離放大器

產品規格表: PDF | HTML
隔離式閘極驅動器

UCC23525 — 強化 5A/5A 單通道光學相容隔離式閘極驅動器

產品規格表: PDF | HTML
即時馬達控制與自動化 MCU

TMS320F28P550SG — C2000™ 32 位元 MCU、150MHz 512KB 快閃記憶體、C28x + CLA、五個 ADC、CLB、AES 和 NPU

產品規格表: PDF | HTML

開始開發

軟體開發

韌體

F28P55-EIS-FW — Pack-level electrochemical impedance spectroscopy (EIS) excitation reference design

This reference design features a bidirectional isolated, multi-port dual active bridge (DAB) DC/DC converter designed for battery pack EIS excitation and active pack balancing.
支援產品和硬體

支援產品和硬體

硬體開發
參考設計
TIDA-010978 — 高達 1500V 可堆疊式電池管理單元參考設計,具整合式 EIS TIDA-010990 — 電池組層級電化學阻抗光譜 (EIS) 激磁參考設計

F28P55-EIS-FW — Pack-level electrochemical impedance spectroscopy (EIS) excitation reference design

close
最新版本
版本: EIS-VERSION-01
發行日期: 2026/10/30

Code for EIS solution

SHA-256 校驗和
lock = 需要匯出核准 (1 分鐘)
硬體開發
參考設計
TIDA-010978 — 高達 1500V 可堆疊式電池管理單元參考設計,具整合式 EIS TIDA-010990 — 電池組層級電化學阻抗光譜 (EIS) 激磁參考設計

版本資訊

This code is for EIS solution

新功能

  • This code is the first version for EIS solution
  • Including excitation source and BMU board

技術文件

star
= TI 所選的重要文件
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
檢視所有 1
重要文件 類型 標題 格式選項 下載最新的英文版本 日期
* 設計指南 Pack-Level Electrochemical Impedance Spectroscopy (EIS) Excitation Reference Design With Active Pack Balancing PDF | HTML 2026/7/17

支援與培訓

內含 TI 工程師技術支援的 TI E2E™ 論壇

以英文檢視所有論壇主題

內容係由 TI 和社群貢獻者依「現狀」提供,且不構成 TI 規範。檢視使用條款。

若有關於品質、封裝或訂購 TI 產品的問題,請參閱 TI 支援。

影片