TIDA-00848

TIDA-00848

設計檔案

概覽

段碼式 LCD 顯示器在超低功耗的計量與分項計量應用(如暖氣費計費器、水錶及熱量計)中非常受歡迎,且通常是由 MCU 內建的專用晶片上 LCD 控制器模組來進行控制。本設計展示了一種替代的 TI 專利設計,其可用於任何不具備此類模組的 TI MCU。透過電阻網路與 GPIO 控制軟體,已在 CC1312R 無線 MCU 內部的感測器控制器引擎上實現了 LCD 驅動功能,進而達到 7.3μA 的功耗(未連接 LCD)。為了在符合 EN 834 標準的暖氣費計費器中實現最低功耗,使用者可透過電容式觸控或按鈕事件來啟動 LCD。

特點
  • CC1312 SimpleLink™ 無線 MCU 透過 GPIO 控制段碼式 LCD(TI 適用於 TI MCU 的專利設計)
  • 僅需 4 條 COM 線路、2 條控制線路和 21 條段碼線路(共 27 個 I/O),即可驅動 84 個 LCD 段碼(4-MUX,1/3 偏壓)
  • 感測器控制器週邊設備定期讀取兩個 TMP63 感測器、檢查電容式觸控事件,並實作一個 IrDA 通訊埠
  • 具 HCA 外型尺寸的雙層 PCB,具備 96 段碼 LCD (4-MUX) 和用於 LCD 開關的電容式觸控區域
  • 平均電流:在 3.6V 時為 835nA(LCD 關閉);僅 SCE 運作時為 7.3μA;在 3.3V 時為 11.9μA(搭配 BTL002 4-MUX LCD 開啟 28 個段碼)
下載 觀看有字幕稿的影片 影片

已開發完全組裝的電路板,僅供測試與性能驗證,且為非賣品。

設計檔案與產品

設計檔案

下載立即可用的系統檔案以加速您的設計流程。

PDF | HTML
TIDUBQ7B.PDF (1504 KB)

參考設計概觀與已驗證的性能測試資料

TIDRM29.PDF (212 KB)

元件配置的詳細設計佈線圖概觀

TIDRM28A.PDF (140 KB)

設計元件、參考指示項與製造商/零件編號的完整清單

TIDRM31A.ZIP (1302 KB)

IC 元件的 3D 模型或 2D 圖所使用的檔案

TIDCC90.ZIP (688 KB)

包含 PCB 設計中實體電路板層相關資訊的設計檔案

TIDRM32.PDF (939 KB)

產生 PCB 設計佈線圖所使用的 PCB 層圖表檔案

TIDRM30.PDF (1341 KB)

產生 PCB 設計佈線圖所使用的 PCB 層圖表檔案

TIDRM27A.PDF (1006 KB)

設計佈線圖與元件的詳細電路圖

產品

設計與潛在替代方案中包括 TI 產品。

精密運算放大器 (Vos < 1mV)

TLV2333 — 適用成本導向系統的雙路、350-kHz、低雜訊、RRIO、CMOS 運算放大器

產品規格表: PDF | HTML
Sub-1 GHz 無線 MCU

CC1312R — 含 352kB 快閃記憶體的 SimpleLink™ 32 位元 Arm Cortex-M4F Sub-1 GHz 無線 MCU

產品規格表: PDF | HTML
熱敏電阻

TMP63 — 採用 0402、0603/0805 封裝的 1%、100-kΩ 線性熱敏電阻

產品規格表: PDF | HTML

開始開發

軟體開發

應用軟體及架構

TIDA-00848-APPSW — TIDA-00848-SOFTWARE

Software example including SCE code for TIDA-00848 Reference Design
支援產品和硬體

支援產品和硬體

硬體開發
參考設計
TIDA-00848 — 使用 GPIO 針腳進行段碼型 LCD 控制的單晶片暖氣費計費器參考設計

TIDA-00848-APPSW — TIDA-00848-SOFTWARE

close
最新版本
版本: 1.0
發行日期: 2026/9/10
硬體開發
參考設計
TIDA-00848 — 使用 GPIO 針腳進行段碼型 LCD 控制的單晶片暖氣費計費器參考設計

版本資訊

TIDA-00848 Rev2 software for CC1312R, including SCE code for LCD display support.

Supports simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_8_32_00_07 and CCS Tool 20.5.1 (June 2026)

韌體

TIDA-00848 Firmware (Rev. A)

TIDCC91A.ZIP (2044 KB) - 韌體
支援產品和硬體

支援產品和硬體

硬體開發
參考設計
TIDA-00848 — 使用 GPIO 針腳進行段碼型 LCD 控制的單晶片暖氣費計費器參考設計

TIDA-00848 Firmware (Rev. A)

close
最新版本
版本: null
發行日期: 2026/7/9
硬體開發
參考設計
TIDA-00848 — 使用 GPIO 針腳進行段碼型 LCD 控制的單晶片暖氣費計費器參考設計

設計工具與模擬

模擬工具

TIDA-00848 TINA-TI Simulation

TIDMEA8.ZIP (233 KB) - 模擬工具
支援產品和硬體

支援產品和硬體

硬體開發
參考設計
TIDA-00848 — 使用 GPIO 針腳進行段碼型 LCD 控制的單晶片暖氣費計費器參考設計

TIDA-00848 TINA-TI Simulation

close
最新版本
版本: null
發行日期: 2026/8/19
硬體開發
參考設計
TIDA-00848 — 使用 GPIO 針腳進行段碼型 LCD 控制的單晶片暖氣費計費器參考設計

技術文件

star
= TI 所選的重要文件
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
檢視所有 1
重要文件 類型 標題 格式選項 下載最新的英文版本 日期
* 設計指南 Single-chip Heat Cost Allocator Reference Design with Segment LCD Control Using GPIO Pins (Rev. B) PDF | HTML 2026/7/10

相關設計資源

參考設計

參考設計
TIDA-00646 — 適用於暖氣費計費器的精確比對溫度感測參考設計 TIDA-00838 — 具有 wM-Bus (868 MHz) 的暖氣費計費器參考設計

支援與培訓

內含 TI 工程師技術支援的 TI E2E™ 論壇

以英文檢視所有論壇主題

內容係由 TI 和社群貢獻者依「現狀」提供,且不構成 TI 規範。檢視使用條款。

若有關於品質、封裝或訂購 TI 產品的問題,請參閱 TI 支援。

影片