TDZ8907EVM

TDZ8907EVM

立即訂購

概覽

TDZ8907 評估模組 (EVM) 電路板旨在評估 TDZ8907,這是一款精巧型高效率升壓壓電驅動器,專為空間受限和功率敏感的應用而最佳化。TDZ8907 整合了低雜訊升壓轉換器和驅動器電路,可從低至 2.1V 的供應電壓產生高達 11V 或 15V 的峰值,讓此裝置成為建築自動化(消防安全、建築安全)及醫療備份蜂鳴器等電池供電設計的絕佳選擇。TDZ8907 的簡易設計可在設備應用中輕鬆產生嗶聲或蜂鳴聲。

特點
  • 電源輸入電壓範圍:2.1V 至 5.5V
  • 整合式升壓轉換器,輸出高達 30VPP,支援 11V 或 15V VOUT
  • 無需安裝軟體
  • 板載提供可變頻率振盪器
  • 在 11V 和 15V 升壓輸出之間輕鬆切換
  • 5V/3A USB-C 電源輸入
壓電式驅動器
TDZ8907 — 具備音量控制的成本最佳化、高效率、PWM 輸入升壓型壓電式驅動器
下載 觀看有字幕稿的影片 影片
重要注意事項
TDZ8907EVM 是原型評估模組,目前僅限量提供。

訂購並開始開發

開發板

TDZ8907EVM — TDZ8907 評估模組

支援產品和硬體
有庫存
限制:
TI.com 上缺貨
TI.com 無法提供

TDZ8907EVM — TDZ8907 評估模組

close
版本: null
發行日期:
認證

TDZ8907EVM-DOC-CERT — TDZ8907EVM 歐盟符合性聲明 (DoC)

支援產品和硬體

支援產品和硬體

硬體開發
開發板
TDZ8907EVM — TDZ8907 評估模組

TDZ8907EVM-DOC-CERT — TDZ8907EVM 歐盟符合性聲明 (DoC)

close
版本: 1.0
發行日期: 2026/9/21
硬體開發
開發板
TDZ8907EVM — TDZ8907 評估模組

文件

TDZ8907EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

版本資訊

TDZ8907EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

適用 TI 的評估品項標準條款與條件。

技術文件

star
= TI 所選的重要文件
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
檢視所有 1
重要文件 類型 標題 格式選項 下載最新的英文版本 日期
* EVM User's guide TDZ8907 Evaluation Module PDF | HTML 2026/9/17

支援與培訓

內含 TI 工程師技術支援的 TI E2E™ 論壇

以英文檢視所有論壇主題

內容係由 TI 和社群貢獻者依「現狀」提供,且不構成 TI 規範。檢視使用條款。

若有關於品質、封裝或訂購 TI 產品的問題,請參閱 TI 支援。

影片