TCA984649-EVM

TCA984649-EVM

立即訂購

概覽

TCA984649-EVM 可用於評估 TCA9846 和 TCA9849 的性能。該評估模組 (EVM) 未隨附焊接裝置。產品頁面底部的樣品可在線上訂購。EVM 讓工程師可評估 TCA9846 和 TCA9849 I2C 訊號功能。EVM 具有 USB2ANY 公頭連接器,可透過 DUT 傳送 I2C 訊號。USB2ANY 微控制器必須單獨購買,且不會隨附此 EVM。如果使用 USB2ANY 進行通信,則必須連接纜線,缺口朝上。每個針腳的測試點都有許多接地點,以方便使用。負載電容器佔位與上拉電阻器等其他功能,可簡化評估與測試。

特點
  • 外部電源供應,具有 V_External 至接地的去耦電容器(2 個 1μF 0603)。
  • 採用去耦電容器且適用於第二個電源供應器連線選項的 VDD1 和 VDD2 測試點(2 個 100nF 0603、2 個 100pF 0603)。
  • 採用相同去耦合電容器且適用於第三個電源供應器連線選項的 VDD1 和 VDD2 香蕉插孔(2 個 100nF 0603、2 個 100pF 0603)。
  • 兩個 GND 香蕉插孔外掛程式。
  • 適用於 I/O 的十個測試點。
  • 一個重設測試點和兩個附加的位址測試點。
  • 八個進行探測的 GND 測試點。
  • USB2ANY 公頭連接器,用於來自微控制器的 I2C 訊號源。
I2C & I3C 交換器與多工器
TCA9846 — 具有重設功能的超低電壓 1MHz 四通道 I²C 切換器
下載 觀看有字幕稿的影片 影片

訂購並開始開發

開發板

TCA9846-49-EVM — TCA984649 evaluation module

支援產品和硬體
有庫存
限制:
TI.com 上缺貨
TI.com 無法提供

TCA9846-49-EVM — TCA984649 evaluation module

close
版本: null
發行日期:
認證

TCA9846-49-EVM-DOC-CERT — TCA9846-49-EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

支援產品和硬體

支援產品和硬體

硬體開發
開發板
TCA984649-EVM — TCA984649 評估模組

TCA9846-49-EVM-DOC-CERT — TCA9846-49-EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

close
版本: 1.0
發行日期: 2026/1/29
硬體開發
開發板
TCA984649-EVM — TCA984649 評估模組

版本資訊

[TCA9846-49-EVM] EU Declaration of Conformity (DoC)

適用 TI 的評估品項標準條款與條件。

技術文件

star
= TI 所選的重要文件
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
檢視所有 1
重要文件 類型 標題 格式選項 下載最新的英文版本 日期
* EVM User's guide TCA98469 Evaluation Module PDF | HTML 2026/3/10

支援與培訓

內含 TI 工程師技術支援的 TI E2E™ 論壇

以英文檢視所有論壇主題

內容係由 TI 和社群貢獻者依「現狀」提供,且不構成 TI 規範。檢視使用條款。

若有關於品質、封裝或訂購 TI 產品的問題,請參閱 TI 支援。

影片