SMS-3P-ADAS-RADAR-HW-SW

SMS-3P-ADAS-RADAR-HW-SW

立即訂購

概覽

60GHz 至 64GHz 車內雷達平台以 TI 元件為基礎,適用於舒適和安全應用,例如兒童存在偵測 (CPD)、入侵偵測、安全帶提醒 (SBR)、手勢偵測、動作偵測,以及偵測生命跡象的健康監控等,以監控駕駛和乘客。

76GHz 至 81GHz 超短距雷達平台以 TI 元件為基礎,適用於 ADAS、舒適應用,例如自動側車門、後車廂或前車廂的手勢與障礙物偵測等。

特點

60GHz 至 64GHz 車內雷達平台:

  • RFIC + 整合式 DSP 單晶片
  • 單板設計
  • 低耗電量
  • 天花板後的隱形安裝
  • 以 EuNCAP 標準為目標

76GHz 至 81GHz 超短距雷達平台:

  • RFIC + 整合式 DSP 單晶片
  • 單板設計(選用:封裝天線)
  • XS 大小
  • 最低成本
汽車 mmWave 雷達感測器
AWR1843 — 整合 DSP、MCU 和雷達加速器的單晶片 76-GHz 至 81-GHz 汽車雷達感測器 AWR1843AOP — 於封裝、DSP 和 MCU 上整合天線的單晶片 76-GHz 至 81-GHz 車用雷達感測器 AWR6843 — 整合 DSP、MCU 和雷達加速器的單晶片 60-GHz 至 64-GHz 汽車雷達感測器 AWR6843AOP — 於封裝、DSP 和 MCU 上整合天線的單晶片 60-GHz 至 64-GHz 車用雷達感測器 AWRL1432 — 單晶片低功率 76GHz 至 81GHz 車用 mmWave 雷達感測器 AWRL6432 — 單晶片低功率 57GHz 至 64GHz 車用 mmWave 雷達感測器
下載 觀看有字幕稿的影片 影片
相片提供者:smartmicro GmbH

訂購並開始開發

設計服務

SMS-3P-IN-CABIN-RADAR — 車內硬體與軟體設計服務

支援產品和硬體

SMS-3P-IN-CABIN-RADAR — 車內硬體與軟體設計服務

close
版本: null
發行日期:
設計服務

SMS-3P-ULTRA-SHORT-RANGE-RADAR — ADAS 雷達硬體和軟體設計服務

支援產品和硬體

SMS-3P-ULTRA-SHORT-RANGE-RADAR — ADAS 雷達硬體和軟體設計服務

close
版本: null
發行日期:
適用 TI 的評估品項標準條款與條件。

支援與培訓

第三方支援
TI 並未針對此硬體提供持續直接設計支援。如需在進行設計時獲得支援,請聯絡 smartmicro GmbH。

影片

免責聲明

以上特定資訊和資源 (包括非 TI 網站的連結) 可能由第三方合作夥伴提供,且將其納入此處僅供方便使用。TI 不是該等資訊和資源之內容的提供者,亦不為該等資訊和資源之內容負責,且您應代表您自己針對您的預期使用,對其進行審慎評估。在此處納入該等資訊和資源並不暗示 TI 對任何第三方公司的背書,且不應解讀為對任何第三方產品或服務之適用性的保證或聲明,無論是獨立或結合任何 TI 產品或服務皆然。