LOSTEAKA-3P-DLP3021-FLASH

LOSTEAKA-3P-DLP3021-FLASH

從: LOSTEAKA Inc.
立即訂購

概覽

DGP-M-L01A 投影機是以 TI 的 DLP3021-Q1 DMD 為基礎,支援 864x480 解析度。  其尺寸小巧並具備完整的 RGB LED 支援,非常適合 80-100lm 輸出的汽車數位地面投影 (DGP) 和車內照明投影應用。  硬體評估模組可從板載快閃記憶體進行編程和內容播放。  

特點
  • 全彩 RGB LED 照明
  • 高達 100Lm 輸出
  • 在 1m 距離下具備 0.94 的投射比
  • 106mm x 78mm x 62mm 模組尺寸
車外照明與投影 DMD
DLP3021-Q1 — DLP® 車用 0.3 吋數位微鏡裝置 (DMD)
下載 觀看有字幕稿的影片 影片
相片提供者:LOSTEAKA Inc.

訂購並開始開發

開發板

DGP-M-L01A — 小型投影機快閃記憶體類型

支援產品和硬體

支援產品和硬體

產品
車外照明與投影 DMD
DLP3021-Q1 — DLP® 車用 0.3 吋數位微鏡裝置 (DMD)

DGP-M-L01A — 小型投影機快閃記憶體類型

close
版本: null
發行日期:
產品
車外照明與投影 DMD
DLP3021-Q1 — DLP® 車用 0.3 吋數位微鏡裝置 (DMD)
適用 TI 的評估品項標準條款與條件。

支援與培訓

第三方支援
TI 並未針對此硬體提供持續直接設計支援。如需在進行設計時獲得支援,請聯絡 LOSTEAKA Inc.。

影片

免責聲明

以上特定資訊和資源 (包括非 TI 網站的連結) 可能由第三方合作夥伴提供,且將其納入此處僅供方便使用。TI 不是該等資訊和資源之內容的提供者,亦不為該等資訊和資源之內容負責,且您應代表您自己針對您的預期使用,對其進行審慎評估。在此處納入該等資訊和資源並不暗示 TI 對任何第三方公司的背書,且不應解讀為對任何第三方產品或服務之適用性的保證或聲明,無論是獨立或結合任何 TI 產品或服務皆然。