DRV81315-Q1EVM 是原型評估模組,目前僅限量提供。
DRV81315-Q1EVM
DRV81315-Q1 評估模組
DRV81315-Q1EVM
概覽
DRV813xx-Q1 評估模組 (EVM) 可用於評估 DRV81315-Q1 和 DRV81325-Q1 裝置。EVM 已經過編程程式設計,可立即使用並開始驅動負載。EVM 展示具備約 100 mΩ 的低 RDS(on) 的低壓側開關驅動器選定封裝。EVM 還能在每個獨立半橋上連接感測電阻器,允許需要電流控制的應用進行系統層級的電流感測。
特點
- 適用於數位電壓供應的板載 3.3V LDO
- 具備卸除式分流器的主要訊號接頭,可將進入負載驅動器 IC 的主要訊號與 MCU 斷開
- 用於控制輸入 PWM 的板載電位計
- 用於連接並中斷每個驅動器的板載跨接器
- 包含三個套件,方便評估
- 用於測量負載電流的板載電流放大器
低壓側驅動器
訂購並開始開發
開發板
DRV81315-Q1EVM — DRV81315-Q1 評估模組
DRV81315-Q1EVM — DRV81315-Q1 評估模組
認證
DRV81315-Q1EVM-DOC-CERT — DRV81315-Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC)
支援產品和硬體
DRV81315-Q1EVM-DOC-CERT — DRV81315-Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC)
文件
DoC_EU_RoHS_DoC_DRV81315-Q1EVM
版本資訊
DRV81315-Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC)
設計檔案
技術文件
=
TI 所選的重要文件
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
檢視所有 1
| 重要文件 | 類型 | 標題 | 格式選項 | 下載最新的英文版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM User's guide | DRV813xx-Q1 Evaluation Modules (Rev. A) | PDF | HTML | 2026/10/23 |