CEVA-3P-CEVA-WAVES-LEAP

CEVA-3P-CEVA-WAVES-LEAP

從: Ceva Inc.
立即訂購

概覽

針對汽車數位鑰匙、智慧門禁(如門鎖)、邏輯門禁(密碼替代)、工業自動化及資產追蹤等應用,Ceva 提供 Ceva-Waves LEAP(低功耗定位演算法)通道探測演算法。這是一款小體積、低 MIPS 的軟體解決方案,可處理 Bluetooth® 無線電擷取的相位相干音調 (PCT) 樣本,即使在多路徑或非直視環境下,也能提供安全且達公寸級的測距精度。此演算法在支援 Bluetooth LE 的 TI CC2340 及 CC2755 SimpleLink™ 系列無線 MCU 上運行良好。

特點
  • 提供以公分為單位的估計距離
  • 支援多天線
  • 支援校準偏移
低耗電 2.4GHz 產品
CC2340R2 — 支援藍牙、Zigbee 與 Thread 的無線 MCU,具備超低待機電流、256kB 快閃記憶體與 +8dBm 發射功率 CC2340R5 — 支援藍牙、Zigbee 與 Thread 的無線 MCU,具備超低待機電流、512kB 快閃記憶體與 +8dBm 發射功率 CC2340R5MODA — 具備整合式天線、512kB 快閃記憶體與 +8dBm 的 Bluetooth 無線模組 CC2755P10 — 支援 EdgeAI,具有安全性功能、最高 +20dBm、<1µA 待機的 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 無線 MCU CC2755P20 — 2.4GHz 多協定 MCU,具有晶片內建 HSM、邊緣 AI、2MB 快閃記憶體、+20dBm、<1µA 待機 CC2755R10 — 具備邊緣 AI NPU、HSM、1MB 快閃記憶體與 +10dBm 的 Bluetooth、Zigbee、Thread 與 Matter 無線 MCU

 

汽車無線連線產品
CC2340R5-Q1 — 具有 512kB 快閃記憶體的車用認證 SimpleLink™ Bluetooth® 低耗能無線 MCU
下載 觀看有字幕稿的影片 影片
相片提供者:Ceva Inc.

訂購並開始開發

驅動程式或資料庫

CEVA-WAVES-LEAP — 基於 CEVA-Waves LEAP 相位的通道探測演算法

支援產品和硬體

CEVA-WAVES-LEAP — 基於 CEVA-Waves LEAP 相位的通道探測演算法

close
版本: null
發行日期:
適用 TI 的評估品項標準條款與條件。

支援與培訓

第三方支援
TI 並未針對此硬體提供持續直接設計支援。如需在進行設計時獲得支援,請聯絡 Ceva Inc.。

影片

免責聲明

以上特定資訊和資源 (包括非 TI 網站的連結) 可能由第三方合作夥伴提供,且將其納入此處僅供方便使用。TI 不是該等資訊和資源之內容的提供者,亦不為該等資訊和資源之內容負責,且您應代表您自己針對您的預期使用,對其進行審慎評估。在此處納入該等資訊和資源並不暗示 TI 對任何第三方公司的背書,且不應解讀為對任何第三方產品或服務之適用性的保證或聲明,無論是獨立或結合任何 TI 產品或服務皆然。