BP-CC1402P-8-FE 和 BP-CC1402P-9-FE 是數量有限的原型評估模組。
BP-CC1402P
CC1402P BoosterPack™ 插入式模組
BP-CC1402P
概覽
BP-CC1402P 可加快 CC1402P 通用 FSK 收發器的開發速度。CC1402P BoosterPack™ 可與主機 LaunchPad™ 搭配使用以進行軟體開發,或直接連接至 XDS 偵錯器,以搭配 SmartRF™ Studio 8 使用以進行 RF 測試。TRX 主機驅動程式是 Simplelink™ TRX 外掛程式的一部分,可移植至其他 MCU。
特點
- 獨立數據機和雙 IF 濾波器:SUN OFDM、O-QPSK 和 FSK
- 雙數據機啟用雙接收功能
- 透過安全序列開機載入程式 (SSBL) 提供軟體可配置數據機和可現場升級無線電收發器
- 包含 IEEE 和 TI 專有的獨特 ID
- 經過工廠校準的 TX 功率和 RSSI 測量
- 嗅探模式和雙同步字功能
Sub-1 GHz 收發器
訂購並開始開發
開發板
BP-CC1402P-8-FE — CC1402P BoosterPack™ 外掛模組 (863 MHz 至 870 MHz)
BP-CC1402P-8-FE — CC1402P BoosterPack™ 外掛模組 (863 MHz 至 870 MHz)
開發板
BP-CC1402P-9-FE — CC1402P BoosterPack™ 外掛模組 (902 MHz 至 928 MHz)
BP-CC1402P-9-FE — CC1402P BoosterPack™ 外掛模組 (902 MHz 至 928 MHz)
設計檔案
技術文件
=
TI 所選的重要文件
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
檢視所有 1
| 重要文件 | 類型 | 標題 | 格式選項 | 下載最新的英文版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM User's guide | CC1402P BoosterPack™ Plug-in Module (Rev. B) | PDF | HTML | 2026/11/4 |