AWR2188EVM
AWR2188 評估模組
AWR2188EVM
概覽
AWR2188EVM 是高效能前端 mmWave 感測裝置,採用由 2 個 AWR2188 mmWave 感測器串接而成的陣列。在此串接雷達配置中,一個主要裝置會在所有兩個裝置間分配 20GHz LO 訊號,讓這兩個裝置能以單一 RF 收發器運作。如此即可支援多達 16 TX 和 16 RX 天線元件,因此在 MIMO 虛擬陣列中總共可提供 256 個虛擬通道。在 TX 波束成形、波束轉向及 MIMO/SIMO 應用中,與單一裝置系統相比,較多的天線元件可提供更高的 SNR 與角度解析度。
特點
- 2x 串接的 AWR2188 76-81GHz 雷達 SoC ,具有整合式 VCO、LO 分配、PA、LNA、ADC、8TX 與 8RX,以及 ARM Cortex-R5F 和 M4 控制器
- Huber+Suhner 16x16 3D 波導天線,具有 15dBi 增益 @ 81GHz
- 每個裝置的 6.6Gbps ADC IF 資料以 CSI2.0 介面在每通道 824Mbps 的速率傳輸
- 用於 SPI、JTAG、I2C、UART 和 GPIO 的板載 FTDI 和 XDS110
- 用於功率量測的 10 個板載 INA228 電流感測器
- 板載 TMP112 溫度感測器
工業 mmWave 雷達感測器
訂購並開始開發
AWR2188EVM — AWR2188 evaluation module
AWR2188EVM — AWR2188 evaluation module
CCSTUDIO — Code Composer Studio™ integrated development environment (IDE)
支援產品和硬體
此設計資源支援此類別中多數產品。
檢查產品詳細資料頁面以確認支援。
硬體開發
開發套件
開發板
CCSTUDIO — Code Composer Studio™ integrated development environment (IDE)
此設計資源支援此類別中多數產品。
檢查產品詳細資料頁面以確認支援。
硬體開發
開發套件
開發板
版本資訊
The Code Composer Studio™ IDE is a complete integrated suite that enables developers to create and debug applications of all Texas Instruments Embedded Processors (Sitara, DSP, Automotive, Keystone), Microcontrollers (SimpleLink™, C2000 Digital Control, MSP430, TM4C, Hercules), as well as Digital Power (UCD) and Programmable Gain Amplifier (PGA) devices.
CCS v21 is TI’s next generation Integrated Development Environment (IDE) based on Theia IDE framework. CCS v21.0.1 uses a modified version of the Theia-IDE framework and offers a user experience similar to Visual Studio Code™.
- Installation instructions and User's Guide
- Windows 32bit is not supported with CCSv21.
- XDS510 class debug probes are not supported with CCSv21.
新功能
- Native Arm version for MacOS
- AI-assisted project migration
- AI MCP improvements
- Support AI skills from VS Code extension
- Auto pin expression to current core in multi-core debug environment
- Support exporting/importing expression values to/from JSON text file
- Critical bug fixes and customer required changes
RADAR-TOOLBOX — Radar evaluation and development support package with example projects, documentation and tools
支援產品和硬體
產品
工業 mmWave 雷達感測器
汽車 mmWave 雷達感測器
硬體開發
參考設計
開發板
RADAR-TOOLBOX — Radar evaluation and development support package with example projects, documentation and tools
產品
工業 mmWave 雷達感測器
汽車 mmWave 雷達感測器
硬體開發
參考設計
開發板
版本資訊
The Radar Toolbox demonstrates the capabilities of TI's mmWave radar sensors through software demos, examples, source code and documentation. It supports the xWRx843, xWRLx432, xWRL68xx and xWR29xx families of mmWave radar devices. It is intended to be used as a companion package with the device's corresponding SDK (typically MMWAVE-SDK3, MMWAVE-MCUPLUS-SDK, MMWAVE-L-SDK-5 or MMWAVE-L-SDK-6) to demonstrate specific demos and features.
新功能
- New Examples: False Alarm Mitigation, Drone Altimeter, 1432 Raw Data over SPI, 6432 MPD with SPI
- New Features: Support for AWRL6888, Demo migration to MMWAVE-L-SDK 5.5.4.2
- Tools: Support for Camera + Radar, Area Scanner in Industrial Visualizer
- Documentation: AWRL6888 Antenna Radiation Patterns, Getting Started Guide, Updated DCA1000 User Guide
- Bug Fixes: None
RADAR-ACADEMY — mmWave Radar Academy
支援產品和硬體
產品
工業 mmWave 雷達感測器
汽車 mmWave 雷達感測器
硬體開發
開發板
RADAR-ACADEMY — mmWave Radar Academy
產品
工業 mmWave 雷達感測器
汽車 mmWave 雷達感測器
硬體開發
開發板
版本資訊
New Modules
- Selecting the Right Radar Device -> Security Features Overview Provides a high-level overview of the security features available with TI mmWave radar devices
- These security features determine the type of application boot flow that is followed by that device
- Radar Algorithms -> Motion and Presence Detection In-depth look at the commonly used motion/presence detection state machine
- Provides context on how the state transitions work and how the algorithm can be configured for various applications
技術文件
| 重要文件 | 類型 | 標題 | 格式選項 | 下載最新的英文版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM User's guide | AWR2188 Cascade Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2025/8/18 |