AMC-ADC-3PH-EVM

AMC-ADC-3PH-EVM

立即訂購

概覽

ADC 3 相 EVM (AMC-ADC-3PH-EVM) 利用隔離式高效能、多通道類比轉數位轉換器 (ADC) 實作 0.2S 級三相能源量測,其會在 4 kHz 時對分流電流感測器取樣,以量測 AC 主電源各腳的電流與電壓。此參考設計可在廣泛輸入電流範圍 (0.05 A 至 100 A ) 中實現高準確度,並支援如獨立諧波分析等電源品質功能所需的更高取樣頻率。使用 TI Arm® Cortex® -M0+ 主機微控制器計算計量參數時,可支援高達 16 ksps 的更快 ADC 取樣率。必要的軟體功能已內建於 MSPM0-SDK 中,並可使用 TI 的 Code Composer Studio™ 進行編譯。

特點
  • 用於電表的三相計量,在 1000:1 輸入範圍內符合 0.2S 級有功電能準確度要求
  • 支援具有分流功能的三相四線 (3P4W) 或三相三線 (3P3W) 系統
  • 有功和無功電能及功率、均方根 (RMS) 電流和電壓、功率因數和線路頻率計算
  • 隔離式 USB Type-C™ 搭載具 5kVRMS 隔離的板載 XDS110 偵錯探測器,並在 100mA 至 100A 輸入範圍和 100V 至 270V 之間進行測試
  • 能夠使用線性 3D 霍爾效應感測器偵測磁篡改
  • 能源計量軟體,具有連接至參考測試系統的脈衝輸出,並在 Microsoft® Windows® PC GUI 上顯示結果
隔離式 ADC
AMC131M03 — 三通道、同步取樣 24 位元隔離式 Delta-Sigma ADC
下載 觀看有字幕稿的影片 影片

訂購並開始開發

開發板

AMC-ADC-3PH-EVM — ADC 三相評估模組

支援產品和硬體

AMC-ADC-3PH-EVM — ADC 三相評估模組

close
版本: null
發行日期:
認證

AMC-ADC-3PH-EVM-DOC-CERT — AMC-ADC-3PH-EVM 歐盟符合性聲明 (DoC)

支援產品和硬體

支援產品和硬體

硬體開發
開發板
AMC-ADC-3PH-EVM — ADC 三相評估模組

AMC-ADC-3PH-EVM-DOC-CERT — AMC-ADC-3PH-EVM 歐盟符合性聲明 (DoC)

close
版本: 1.0
發行日期: 2026/10/16
硬體開發
開發板
AMC-ADC-3PH-EVM — ADC 三相評估模組

文件

AMC-ADC-3PH-EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

版本資訊

AMC-ADC-3PH-EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

適用 TI 的評估品項標準條款與條件。

技術文件

star
= TI 所選的重要文件
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
檢視所有 1
重要文件 類型 標題 格式選項 下載最新的英文版本 日期
* EVM User's guide ADC 3-Phase Evaluation Module PDF | HTML 2026/10/19

支援與培訓

內含 TI 工程師技術支援的 TI E2E™ 論壇

以英文檢視所有論壇主題

內容係由 TI 和社群貢獻者依「現狀」提供,且不構成 TI 規範。檢視使用條款。

若有關於品質、封裝或訂購 TI 產品的問題,請參閱 TI 支援。

影片