PROCESSOR-SDK-AM437X
适用于 AM437X Sitara™ 处理器的处理器 SDK
PROCESSOR-SDK-AM437X
概述
Processor SDK(软件开发套件)是统一的软件平台,适用于 TI 嵌入式处理器,设置简单,提供开箱即用的基准测试和演示。Processor SDK 的所有版本在 TI 的广泛产品系列中保持一致,让开发人员可以无缝地在多种器件之间重用和迁移软件。Processor SDK 和 TI 的嵌入式处理器解决方案让可扩展平台解决方案的开发变得前所未有地简单。
Processor SDK v.02.xx 包括对 Linux 和 TI-RTOS 操作系统的支持。
Linux 亮点:
- 长期稳定 (LTS) 主线 Linux 内核支持
- U-Boot 引导加载程序支持
- Linaro GNU Compiler Collection (GCC) 工具链
- 兼容 Yocto Project™ OE Core 的文件系统
RTOS 亮点:
- TI-RTOS 内核,一种用于 TI 器件的轻量级实时嵌入式操作系统
- 芯片支持库、驱动程序和基本的板级支持实用程序
- 基本的网络协议栈和协议
- 引导加载程序和引导实用程序
- Linaro GNU Compiler Collection (GCC) 工具链
Linaro 工具链支持
Linaro 工具链包括强大的商用级工具,这些工具针对 Cortex-A 处理器进行了优化。此工具链得到了 TI 和整个 Linaro 社区的全力支持,包括来自 Linaro 内部工程师、成员公司开发者以及开源社区的其他人员的支持。此最新版 Processor SDK 中包含 Linaro 工具、软件和测试过程。
Yocto Project™ 支持
Yocto 项目是由 Linux 基金会领导设立的开源协作项目,旨在简化构建嵌入式 Linux 软件发行版的框架。TI 通过 Arago 发行版提供 Yocto 项目。Arago 项目提供经验证和测试并受支持的软件包子集,并且是用免费和开放的工具链构建而成的。有关 Yocto 项目和 TI Arago 发行版的其他资源,请访问 arago-project.org。
开始使用
第 1 步:购买入门套件
第 2 步:下载 Processor SDK
第 3 步:阅读《入门套件快速入门指南》
第 4 步:阅读《Linux 入门指南》或《RTOS 入门指南》
特性
Linux 特性
- 开放的 Linux 支持
- Linux 内核和引导加载程序
- 文件系统
- Qt/Webkit 应用程序框架
- 3D 图形支持
- 集成式 WLAN 和蓝牙支持
- 基于 GUI 的应用程序启动器
- 示例应用,包括:
- ARM 基准测试:Dhrystone、Linpack、Whetstone
- Webkit Web 浏览器
- 软 Wifi 接入点
- 加密:AES、3DES、MD5、SHA
- 多媒体:GStreamer/FFMPEG
- 可编程实时单元 (PRU)
- 主机工具,包括闪存工具和引脚复用实用程序
- 用于 Linux 开发的 Code Composer Studio™ IDE
- 文档
RTOS 特性
- 提供完善的驱动程序
- 文件系统
- 裸机次级引导加载程序
- 板级支持包
- 演示和示例
- 主机工具,包括引脚复用和时钟树实用程序
- 用于 RTOS 开发的 Code Composer Studio™ IDE
- 文档
Processor SDK 是免费的,无需向德州仪器 (TI) 支付任何运行时版税。
开始使用
- Buy the Starter Kit
- Download the Processor SDK
- Read the Starter Kit Quick Start Guide
- Read the Linux Getting Started Guide or RTOS Getting Started Guide
下载
PROCESSOR-SDK-LINUX-AM437X — Linux processor SDK for AM437x
支持的产品和硬件
产品
基于 Arm 的处理器
硬件开发
评估板
PROCESSOR-SDK-LINUX-AM437X — Linux processor SDK for AM437x
Processor SDK LINUX AM437x - Linux Installer for sources, pre-built binaries and file system images generated using Yocto build environment
Processor SDK LINUX AM437x Yocto - SD card image
Get access to latest bug fixes and feature enhancements with Yocto build environment
产品
基于 Arm 的处理器
硬件开发
评估板
文档
Quick Start Guide included in the EVM kit
Quick Start Guide included in the Starter kit
AM437x Yocto SDK user manual for developers
Instructions to build Linux image for AM437x using Yocto build environment
Processor SDK AM437x for Yocto Linux - Software manifest
发布信息
Thank you for your interest in PROCESSOR SDK LINUX AM437X Software Development Kit (SDK). This SDK is a Linux only package. The Processor SDK is a unified software platform for TI embedded processors providing easy setup and fast out-of-the-box access to benchmarks and demos. All releases of Processor SDK are consistent across TI’s broad portfolio, allowing developers to seamlessly reuse and develop software across devices
新增功能
- Linux embedded software support
- Long-term Stable (LTS) Linux kernel v6.1 support
- Board support package
- Yocto Kirkstone (LTS) based build environment and filesystem
- Bootloaders
PROCESSOR-SDK-LINUX-RT-AM437X — Linux-RT Processor SDK for AM437x
支持的产品和硬件
产品
基于 Arm 的处理器
硬件开发
评估板
PROCESSOR-SDK-LINUX-RT-AM437X — Linux-RT Processor SDK for AM437x
Processor SDK LINUX RT AM437x - RT-Linux Installer for sources, pre-built binaries and file system images generated using Yocto build environment
Processor SDK LINUX RT AM437x Yocto - SD card image
Get access to latest bug fixes and feature enhancements with Yocto build environment
产品
基于 Arm 的处理器
硬件开发
评估板
文档
Quick Start Guide included in the EVM kit
Quick Start Guide included in the Starter kit
AM437x Yocto SDK user manual for developers
Instructions to build RT Linux image for AM437x using Yocto build environment
Processor SDK AM437x for Yocto RT Linux - Software manifest
发布信息
Thank you for your interest in PROCESSOR SDK LINUX-RT AM437X Software Development Kit (SDK). This SDK is a Linux only package. The Processor SDK is a unified software platform for TI embedded processors providing easy setup and fast out-of-the-box access to benchmarks and demos. All releases of Processor SDK are consistent across TI’s broad portfolio, allowing developers to seamlessly reuse and develop software across devices
新增功能
- Linux embedded software support
- Long-term Stable (LTS) Linux kernel v6.1 support
- Board support package
- Yocto Kirkstone (LTS) based build environment and filesystem
- Bootloaders
PROCESSOR-SDK-RTOS-AM437X — 适用于 AM437x 和 AMIC120 的 RTOS 处理器 SDK
支持的产品和硬件
产品
基于 Arm 的处理器
硬件开发
参考设计
评估板
PROCESSOR-SDK-RTOS-AM437X — 适用于 AM437x 和 AMIC120 的 RTOS 处理器 SDK
AM437x RTOS SDK installer for Windows Host
AM437x RTOS SDK installer for Linux Host
产品
基于 Arm 的处理器
硬件开发
参考设计
评估板
文档
Code Composer Studio IDE for Windows Host
Code Composer Studio IDE for Linux Host
AM437X Pin Mux Configuration Utility
AM437X Clock Tree Configuration Utility
Instructions for creating an SD Card with Windows Host
Instructions for creating an SD Card with Linux Host
Link to Release Notes for Processor SDK RTOS
Link to Getting Started Guide for Processor SDK RTOS
Link to Developer Guide for Processor SDK RTOS
Software Manifest of Components Inside the SDK
Quick Start Guide included in the EVM kit
Quick Start Guide included in the Industrial Development Kit
新增功能
- The SDK includes a real-time multitasking kernel, FAT file system, nework communications support, examples, and drivers
- The exact content of the SDK depends on the capabilities of the device, but all devices share common APIs and build on existing proven software components to ensure reliability and quality
- The software components are fully tested to ensure that they work together with TI’s Code Composer Studio integrated development environment
发布信息
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
应用手册 | TI 处理器和 MCU 上支持的工业通信协议 (Rev. F) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.F) | PDF | HTML | 2025-9-22 | |
白皮书 | 在工业 4.0 伺服驱动器中应用 Sitara™ 处理器和微控制器 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2022-1-12 | |
应用手册 | PRU-ICSS Getting Started Guide on TI-RTOS (Rev. A) | 2019-1-18 | ||||
应用手册 | PRU-ICSS Getting Starting Guide on Linux (Rev. A) | PDF | HTML | 2018-12-10 | |||
用户指南 | Processor SDK - RTOS- Software Developer's Guide | 2018-11-14 | ||||
应用手册 | Processor-SDK RTOS Power Management and Measurement | 2017-8-2 | ||||
白皮书 | Mainline Linux™ ensures stability and innovation | 2014-3-27 | ||||
白皮书 | Linaro Speeds Development in TI Linux SDKs | PDF | HTML | 2013-8-27 | |||
白皮书 | The Yocto Project:Changing the way embedded Linux software solutions are develop | 2013-3-14 |