VISI-3P-LRS-WQ
개요
The LUXBEAM® Rapid System LRS-WQ is a DLP® technology based stereo lithography sub-system specifically designed for professional 3D printing and Additive Manufacturing systems. With the robust and reliable high resolution DLP9000 WQXGA chip, the LRS-WQ offers long lifetime and low maintenance costs. The system is configurable with numerous imaging lenses at different magnifications, providing anything from 1.9 micron pixel pitch up to 130 micron pixel pitch, corresponding to an A4 sized build area.
특징
- DLP9000 0.9” WQXGA (2560 x 1600)
- Up to 7.5W depending on LED selection
- High power static configuration
- Luxbeam™ LB9000 Controller Board
- Air cooling (fan)
- Multiple projection lens options
DLP 컨트롤러 및 드라이버
VISITECH의 사진
주문 및 개발 시작
평가 보드
VISITECH-ADDITIVE-MANUFACTURING-WQ — LUXBEAM® rapid system- LRS-WQ
VISITECH-ADDITIVE-MANUFACTURING-WQ — LUXBEAM® rapid system- LRS-WQ
관련 설계 리소스
하드웨어 개발
평가 보드
지원 및 교육
TI는 이 하드웨어에 대해 지속적인 직접 설계 지원을 제공하지 않습니다. 설계 작업 중 지원이 필요한 경우 VISITECH에 문의하십시오.
비디오 시리즈
모든 비디오 보기동영상
고지 사항
위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.