VISI-3P-LRS-MCX-HD-UV

VISI-3P-LRS-MCX-HD-UV

시작: VISITECH
지금 주문하기

개요

Offering the same performance as the LRS-HD light engines, the LUXBEAM® Rapid System LRS-MCx offers stackability of modules for stitched images down to 50 micron pixel pitch in image. This allows for highest manufacturing throughput for 3D printing with single pass linear motion systems. Special alignment features grant pixel precise alignment of the modules and features the same robust and reliable high resolution.

특징
  • DLP9500 0,95” 1080p HD
  • Up to 9W (with 405 nm), 7W (with 385nm), 5W (with 365nm)
  • Multihead scrolling systems for 3D printing and Additive Manufaturing (AM)
  • 1920 x 1080, (UV/VIS)
  • 1920 x 1200, (VIS)
  • Liquid cooling (water)
  • Complete API (Windows, Linux), platform independent web interface
  • Advanced control software package (optional)
DLP 컨트롤러 및 드라이버
DLPA200 — DLP® DMD(디지털 마이크로미러 디바이스)용 드라이버 DLPC410 — DLP650LNIR, DLP7000 및 DLP9500 DMD(디지털 마이크로미러 디바이스)용 DLP® 컨트롤러

 

UV(<420nm) DMD
DLP9500UV — 0.95인치 1080p UV DLP® DMD(디지털 마이크로미러 디바이스)

 

가시광선(420~700nm) DMD
DLP9500 — 0.95인치 1080p DLP® DMD(디지털 마이크로미러 디바이스)
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오
VISITECH의 사진

주문 및 개발 시작

평가 보드

VISITECH-ADDITIVE-MANUFACTURING-LRS-MCX-HD-UV — LUXBEAM® rapid system- LRS-MCx-HD-UV

지원되는 제품 및 하드웨어

VISITECH-ADDITIVE-MANUFACTURING-LRS-MCX-HD-UV — LUXBEAM® rapid system- LRS-MCx-HD-UV

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

관련 설계 리소스

하드웨어 개발

평가 보드
DLPLCR95EVM — DLP9500 DMD 평가 보드 DLPLCR95UVEVM — DLP9500UV DMD 평가 보드 DLPLCRC410EVM — DLPLCRC410 평가 모듈

지원 및 교육

타사 지원
TI는 이 하드웨어에 대해 지속적인 직접 설계 지원을 제공하지 않습니다. 설계 작업 중 지원이 필요한 경우 VISITECH에 문의하십시오.

동영상

고지 사항

위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.