TIDA-010004
12V, 15W 전력 제한, 단일 드라이버 기반 스테퍼, 브러시드 DC 및 액추에이터 드라이브 레퍼런스 설계
TIDA-010004
개요
이 레퍼런스 설계는 재고를 줄이도록 여러 구성에서 하나의 드라이버 칩을 사용하는 다중 부하 드라이브를 보여줍니다. 다중 부하에는 양극 스테퍼 모터 1개, 브러시드 DC 모터 1개, 12V DC 공급 장치로 구동되는 액추에이터 또는 솔레노이드 부하 3개가 포함됩니다. 이 설계는 입력 전류 제한에서 2% 미만의 정확도 오류를 보여주므로 IEC 60335-1에 정의된 저전력 회로 인증을 손쉽게 받을 수 있는 정밀한 전력 제한을 달성할 수 있습니다. 이 레퍼런스 설계에는 개방 부하 감지, 잡음 내성 단락, 과전류, 과전압, 부족 전압, 과열, 서지 및 ESD 보호와 같은 향상된 보호 기능이 통합되어 있어 안정적이고 강력한 시스템 설계를 달성하는 데 도움이 됩니다.
특징
- 양극 스테퍼 모터(0.5ARMS), 브러시드 DC 모터(1.2ARMS), 솔레노이드 및 액추에이터(0.2ARMS)를 포함한 다중 부하를 지원하며 4.5V~16V에서 작동
- 단일 MCU를 사용하는 I2C를 통한 상세한 오류 진단 및 멀티 슬레이브 작동
- I2C 라인을 통한 모터 또는 부하 제어로 필요한 MCU 핀 수 감소
- eFuse를 사용하는 정밀한 전력 제한(<15W)으로 안전성 및 신뢰성 향상
- 개방 부하 감지, 과전류, 단락, 과열, 서지 및 ESD 보호
완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.
설계 파일 및 제품
설계 파일
바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.
TIDRX00A.PDF (287 KB)
설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록
제품
TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.
개발 시작하기
펌웨어
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcev0 or www.ti.com/lit/xx/tidcev0/tidcev0.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCEV0. Please update any bookmarks accordingly.
기술 자료
=
TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | 설계 가이드 | 12-V, 15-W Power Limit, Single Driver-Based Stepper, Brushed DC and Actuator (Rev. A) | 2019. 5. 10 |