TIDA-00509
LDC1314 인덕턴스-디지털 컨버터를 사용하는 16버튼 유도성 키패드 레퍼런스 디자인
TIDA-00509
개요
LDC1314의 고유한 유도성 감지 기능은 비접촉식 16버튼 다기능 키패드를 구현하는 데 사용됩니다. 표준 PCB 기술과 제조가 용이한 부품을 사용하여 저비용 솔루션을 구현합니다.
이 레퍼런스 설계는LDC1314를 사용합니다. 또한 이 레퍼런스 설계는 LDC1312, LDC1612 및 LDC1614와도 사용할 수 있습니다.
특징
- 전기/기계 접촉 솔루션에 비해 뛰어난 안정성을 제공하는 비접촉식 버튼
- 혹독한 환경을 위한 견고한 환경 밀폐형 키패드 및 키보드 솔루션을 구현하는 데 쉽게 사용
- 동시 버튼 누름을 지원
- 온도 안정성
- 더 큰 키 어레이로 쉽게 확장 가능
산업용
설계 파일 및 제품
설계 파일
바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.
TIDREP6.PDF (32 KB)
설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록
TIDREP7.PDF (208 KB)
설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록
제품
TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.
Low-power MCUs
MSP430F5528 — 128KB 플래시, 8KB SRAM, 12비트 ADC, 비교기, DMA, UART/SPI/I2C, USB, HW 멀티플라이어를 지원하는 25MHz MCU
개발 시작하기
평가 보드
평가 모듈(EVM)용 GUI
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidca92 or www.ti.com/lit/xx/tidca92/tidca92.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCA92. Please update any bookmarks accordingly.
기술 자료
=
TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
3개 모두 보기
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | 설계 가이드 | 16-Button Keypad Using the LDC1314 Inductance-to-Digital Converter Design Guide (Rev. A) | 2016. 6. 24 | ||
| 기술 문서 | Trends in building automation: connected sensors for user comfort | PDF | HTML | 2016. 9. 2 | ||
| 기술 문서 | Inductive sensing: Improve the ENOB of a multichannel LDC by 4 bits in 3 simple st | PDF | HTML | 2015. 6. 24 |