TIDA-00376
피에조 스피커 스트로브 알림 레퍼런스 디자인
TIDA-00376
개요
TIDA-00376 uses our industrial piezo driver, flash LED driver and the ultra-low-power FRAM microcontroller (MCU) to demonstrate the implementation of both audible and visual notification subsystems primarily intended for fire alert end-equipment systems. This reference design demonstrates multiple alert-tone frequency outputs through a single piezo transducer, as well as a low-input current and high light-output LED strobe.
특징
- Meets NFPA 72 code requirements for audible and visual notification devices
- 86.5 dBA @ 3 m (520-Hz square wave)
- 80.5 dBA @ 3 m (2.84-kHz sine wave)
- 77.5 dBA @ 3 m (pre-recorded speech)
- 300 candela @ 3 m (flash mode)
- 1.44-W power consumption (audible and visual notification)
완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.
설계 파일 및 제품
설계 파일
바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.
TIDREY1.PDF (107 KB)
설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록
제품
TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.
Low-power MCUs
MSP430FR5969 — 64KB FRAM, 2KB SRAM, AES, 12비트 ADC, 비교기, DMA, UART/SPI/I2C, 타이머를 갖춘 16MHz MCU
개발 시작하기
펌웨어
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcac4 or www.ti.com/lit/xx/tidcac4/tidcac4.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCAC4. Please update any bookmarks accordingly.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사용 설명서 | Piezo Speaker Strobe Notification Reference Design Guide (Rev. A) | 2015. 9. 1 |