TIDA-00145

TIDA-00145

설계 파일

개요

This reference design features two evaluation modules (EVMs) to enable an easy-to-use platform to demonstrate the capability and performance of motor drivers for power-folding side mirrors.

This reference design also allows easy evaluation of full-bridge, brushed DC-motor drivers capable of driving the retracting function of vehicle side view mirrors. With the built-in automotive protection features of overcurrent, thermal, shoot-through, UVLO and wide-input voltage (wide VIN) range, this motor driver provides the necessary features to survive a harsh automotive environment.

Additionally, this design provides test data to allow you to quickly evaluate the performance of the DRV8801-Q1 and the DRV8872-Q1 for folding-mirror modules.

특징
  • Single H-Bridge motor driver with integrated protection
  • Wide 8-V to 38-V input supply range easily supports +12-V industry standard supplies
  • EVM includes easy to use GUI
  • Phase/enable control interface provides a simple, 2-pin control interface for motor operation
  • Brake mode support allows the motor to stop quickly
  • AEC-Q100 device options for EVM ICs available 
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU301A.PDF (2705 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDU302A.PDF (549 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDR550A.PDF (70 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDC385A.ZIP (1407 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDC386A.ZIP (788 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

TIDR548A.PDF (306 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

TIDR549A.PDF (1057 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

BDC(브러시드 DC) 모터 드라이버

DRV8801-Q1 — 전류 피드백을 지원하는 차량용 40V, 2.8A H-브리지 모터 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML
BDC(브러시드 DC) 모터 드라이버

DRV8801A-Q1 — 웨터블 플랭크 QFN 패키지로 전류 피드백을 지원하는 오토모티브 40V, 2.8A H 브리지 모터 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML
BDC(브러시드 DC) 모터 드라이버

DRV8872-Q1 — 오류 보고 및 전류 조정을 지원하는 차량용 50V, 3.6A H-브리지 모터 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS777 — 활성화 및 지연 리셋을 지원하는 750mA, 10V, 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF
Low-power MCUs

MSP430F1612 — 55KB 플래시, 5KB SRAM, 12비트 ADC, 듀얼 12비트 DAC, 비교기, DMA, I2C/SPI/UART를 지원하는 8MHz MCU

데이터 시트: PDF

개발 시작하기

하드웨어 개발

평가 보드

DRV8801EVM — DRV8801 Evaluation Module

This reference design features two evaluation modules (EVMs) to enable an easy-to-use platform to demonstrate the capability and performance of motor drivers for power-folding side mirrors.

This reference design also allows easy evaluation of full-bridge, brushed DC-motor drivers (...)

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00145 — 자동 접힘 사이드 미러용 차량용 브러시드 모터 드라이버
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

DRV8801EVM — DRV8801 Evaluation Module

close
최신 버전
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00145 — 자동 접힘 사이드 미러용 차량용 브러시드 모터 드라이버

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 TIDA-00145 Test Results (Rev. A) 2016. 11. 28
* 설계 가이드 TIDA-00145 Overview (Rev. A) 2016. 11. 17

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

포럼 주제 모두 보기(영문)

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요.

동영상