SAYKAL-3P-MOIS
개요
SAYKAL MOIS 레이더 센서는 76-81GHz 주파수 대역에서 작동하는 텍사스 인스트루먼트 의 AWR1843ABGABLQ1 레이더 센서를 활용합니다. 이 혁신적이고 견고한 감지 유닛은 차량용 실내 애플리케이션을 위해 설계되어 고성능 단거리 감지를 제공합니다. MOIS(Moving Off Information System) 기능은 보행자 및 자전거 운전자와 같은 취약한 도로 사용자, 특히 상업용 차량 주변의 안전을 강화하기 위해 특별히 개발되었습니다. 레이더 센서는 차량 전방 및 충돌 위험이 있는 구역에서 장애물 또는 보행자를 감지합니다. 물체까지의 거리에 따라 경고를 생성하므로 운전자가 잠재적 위험을 관리할 수 있습니다. 또한 이 시스템은 조정 가능한 거리 임계값에 따라 다양한 수준의 경고를 제공하므로 필요할 때 자동 제동과 같은 보조 기능을 사용할 수 있습니다.
SAYKAL MOIS 레이더 센서는 ECE R 159 규정을 준수합니다.
특징
- 76-81GHz의 고성능 단거리 레이더 센서 애플리케이션
- CAN 버스를 통한 펌웨어 업데이트
- 물체 감지 및 추적
- 최대 160°까지 구성 가능한 방위각 FOV 및 최대 30m 스캐닝 영역
- 구성 가능한 센서 위치 및 기울기
- 위치, 상대 속도, 운동 방향, 지면 속도 감지
- 역방향 연결 보호 기능을 갖춘 7V ~ 60V의 전원 입력
차량용 mmWave 레이더 센서
Saykal Elektronik A.S.의 사진
주문 및 개발 시작
평가 보드
MOIS — SAYKAL 이동 정보 시스템
MOIS — SAYKAL 이동 정보 시스템
지원 및 교육
TI는 이 하드웨어에 대해 지속적인 직접 설계 지원을 제공하지 않습니다. 설계 작업 중 지원이 필요한 경우 Saykal Elektronik A.S.에 문의하십시오.
비디오 시리즈
모든 비디오 보기동영상
고지 사항
위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.