TI는 이 하드웨어에 대해 지속적인 직접 설계 지원을 제공하지 않습니다. 설계 작업 중 지원이 필요한 경우 Panasonic Industrial Devices Europe GmbH에 문의하십시오.
PIDEU-3P-PAN13X6C
개요
Panasonic의 PAN1326C2/PAN1316C 시리즈는 텍사스 인스트루먼트™ 7세대 블루투스 코어 통합 회로인 CC2564C를 사용하기 쉬운 모듈 형식으로 제공하는 호스트 제어 인터페이스(HCI) 블루투스® 무선 주파수(RF) 모듈입니다. PAN1326C2/PAN1316C는 블루투스 ® 5.1과 호환되며 다른 Bluetooth 저에너지 솔루션보다 2배 빠른 동급 최고의 RF 성능을 제공합니다. 이 시리즈는 두 가지 버전으로 제공됩니다. 하나는 통합 칩 안테나(ENW89823A5KF)를 장착하여 RF 설계를 최소한으로 유지하고 하나는 RF 하단 패드(ENW89823C4KF)를 장착합니다.
Wi-Fi 제품
Panasonic Industrial Devices Europe GmbH의 사진
주문 및 개발 시작
평가 보드
ENW89823A5KF — 칩 안테나를 지원하는 CC2564C 블루투스 듀얼 모드 모듈
ENW89823A5KF — 칩 안테나를 지원하는 CC2564C 블루투스 듀얼 모드 모듈
평가 보드
ENW89823C4KF — RF 하단 패드가 포함된 CC2564C 블루투스 모듈
ENW89823C4KF — RF 하단 패드가 포함된 CC2564C 블루투스 모듈
지원 및 교육
비디오 시리즈
모든 비디오 보기동영상
고지 사항
위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.