MULTIPKGLDOEVM-823

MULTIPKGLDOEVM-823

지금 주문하기

개요

MULTIPKGLDOEVM-823 평가 모듈(EVM)을 사용하면 회로 애플리케이션에서 사용할 수 있는 몇 가지 일반적인 선형 레귤레이터 패키지의 작동과 성능을 평가할 수 있습니다. 이 특정 EVM 구성에는 사용자를 위한 DRB, DRV, DQN 및 DBV 풋프린트가 있으며 저손실(LDO) 레귤레이터를 납땜하고 평가할 수 있습니다.

특징
  • 거의 모든 DBV, DRB, DRV 및 DQN 패키지의 LDO 선형 레귤레이터를 지원합니다.
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터
LP2980-ADJ — 50mA, 16V, 조정 가능 저손실 전압 레귤레이터(활성화 지원) LP2981 — 활성화 기능이 있는 100mA, 16V, 저손실 전압 레귤레이터 LP3985 — 바이패스 및 활성화를 지원하는 150mA, 저손실 전압 레귤레이터 LP5907-Q1 — 저 IQ, 활성화를 지원하는 차량용, 250mA, 저잡음, 높은 PSRR, 초저손실 전압 레귤레이터 TLV702P — 활성화 및 능동 출력 방전을 지원하는 300mA, 높은 PSRR, 저 IQ, 저손실 전압 레귤레이터 TLV707P — 활성화 및 능동 출력 방전을 지원하는 200mA, 저 IQ, 저손실 전압 레귤레이터 TLV709 — 3.2μA 공급 전류를 지원하는 150mA 30V 저손실(LDO) 선형 레귤레이터 TLV713P — 능동 출력 방전 및 활성화를 지원하는 150mA, 커패시터 프리 저손실 전압 레귤레이터 TLV717P — 활성 출력 방전 및 활성화를 지원하는 150mA, 저 IQ, 저손실 전압 레귤레이터 TLV733P — 300mA, 커패시터 프리, 저 IQ, 저손실 전압 레귤레이터(활성화 지원) TLV733P-Q1 — 오토모티브 300mA, 저 IQ, 저손실 전압 레귤레이터, 활성화 TLV740P — 폴드백 전류 제한을 지원하는 300mA 저손실(LDO) 레귤레이터 TLV741P — 액티브 출력 방전 및 활성화를 지원하는 150mA 저손실(LDO) 전압 레귤레이터 TLV743P — 활성화를 지원하는 300mA 저 Iq 저손실(LDO) 전압 레귤레이터 TLV755P — 활성화를 지원하는 500mA 높은 PSRR 저 IQ 저손실 전압 레귤레이터 TLV757P — 1A, 저 IQ, 높은 정확도, LDO(저손실) 전압 레귤레이터(활성화 지원) TLV758P — 500mA, 저 IQ, 고정밀, 조정 가능한 초저 손실 전압 레귤레이터(활성화) TLV759P — 1A, 저 IQ, 높은 정확도, 조정 가능한 초저 손실 전압 레귤레이터(활성화) TLV766-Q1 — 오토모티브 조정 가능 및 고정 출력, 500mA, 16V, 양극 전압, LDO 선형 레귤레이터 TLV767-Q1 — 오토모티브 조정 가능 및 고정 출력, 1A, 16V, 양극 전압 저손실 선형 레귤레이터 TLV770 — 50mA 소형 높은 PSRR 저손실(LDO) 레귤레이터 TLV771 — 150mA 소형 높은 PSRR 저손실(LDO) 선형 레귤레이터 TLV772 — 300mA 높은 PSRR 저 IQ 조정 가능 LDO TLV773 — 300mA 높은 PSRR 저 IQ 저손실 레귤레이터(활성화 지원) TLV774 — 활성화를 지원하는 300mA, 소형, 높은 PSRR 저손실 레귤레이터 TLV774-Q1 — Automotive, 300mA, small-size high-PSRR low-dropout regulator with enable TLV775 — 활성화를 지원하는 500mA, 소형, 높은 PSRR, LDO(저손실) 레귤레이터 TLV776 — 0.8V 레퍼런스를 지원하는 600mA 높은 PSRR 조정 가능 LDO 레귤레이터 TLV777 — 활성화를 지원하는 1A 소형 크기 높은 PSRR LDO(저손실) 레귤레이터 TLV7A03 — 200mA, 인에이블이 포함된 초저 IQ(400nA) 저손실(LDO) 레귤레이터 TPS709 — 역전류 방지 및 활성화를 지원하는 150mA, 30V, 초저 IQ, 저손실 전압 레귤레이터 TPS723 — 200mA, 음극, 조정 가능한 저손실 전압 레귤레이터(활성화 지원) TPS737 — 역전류 방지 및 활성화를 지원하는 1A 초저손실 전압 레귤레이터 TPS784 — 높은 정확도와 활성화를 지원하는 300mA, 저 IQ, 높은 PSRR, 저손실(LDO) 전압 레귤레이터 TPS784-Q1 — 높은 정확도와 활성화를 지원하는 오토모티브, 300mA, 저 IQ, 높은 PSRR, LDO 전압 레귤레이터 TPS785-Q1 — 차량용, 1A 고정밀 조정 가능한 저손실(LDO) 선형 레귤레이터 TPS7A02 — 200mA, 나노파워-IQ(25nA), 인에이블을 지원하는 저손실(LDO) 전압 레귤레이터 TPS7A03 — 빠른 과도 응답을 지원하는 나노전력 IQ 200nA 200mA 저손실(LDO) 전압 레귤레이터 TPS7A05 — 200mA, 초저 IQ, 고정밀, 저손실 전압 레귤레이터(활성화 지원) TPS7A20 — 높은 PSRR을 지원하는 300mA 초저잡음 낮은 IQ 저손실(LDO) 선형 레귤레이터 TPS7A20C — 300mA, 초저잡음, 낮은 IQ 높은 PSRR 저손실(LDO) 선형 레귤레이터 TPS7A20L — 높은 PSRR 및 1.2V 논리 호환 가능한 300mA 저소음, 저IQ 전압 레귤레이터 TPS7A20U — 75mA, 초저잡음 저 IQ 높은 PSRR 저손실(LDO) 선형 레귤레이터 TPS7A21-Q1 — 오토모티브, 500mA, 저잡음 초저 IQ, 높은 PSRR 저손실(LDO) 전압 레귤레이터 TPS7A24 — 200mA, 18V, 초저 IQ, 저손실(LDO) 전압 레귤레이터(활성화) TPS7B84-Q1 — 차량용 150mA, 40V, 저손실(LDO) 선형 레귤레이터 - 액티브화 및 빠른 과도 응답 지원 TPS7B91 — 150mA 40V 1.5μA IQ 저손실 선형 레귤레이터 TPS7B92 — 300mA 40V 1.8μA IQ 저손실 선형 레귤레이터 TPS7C13 — 300mA, 소형, 높은 PSRR의 조정 가능한 저손실 레귤레이터 TPS7E66-Q1 — 전원 양호 및 지연을 지원하는 차량용, 40V 150mA 낮은 IQ(2.8µA) LDO(저손실) 레귤레이터 TPS7E67-Q1 — 차량용 300mA, 40V, 초저 IQ, 저손실 전압 레귤레이터(활성화 및 전원 양호 표시 지원) TPS7E71 — 인에이블을 지원하는 150mA, 30V, 초저 IQ, 저손실 전압 레귤레이터 TPS7E72 — 인에이블을 지원하는 300mA, 30V, 초저 IQ, 저손실 전압 레귤레이터 TPS7E81 — 40V 150mA 낮은 IQ(2.8µA) LDO(저손실) 레귤레이터 TPS7E81-Q1 — 차량용, 40V 150mA 낮은 IQ(2.8µA) LDO(저손실) 레귤레이터 TPS7E82 — 40V 300mA 낮은 IQ(2.8µA) LDO(저손실) 레귤레이터 TPS7E82-Q1 — 차량용, 40V 300mA 낮은 IQ(2.8µA) LDO(저손실) 레귤레이터 TPS7N41-Q1 — 차량용, 1A, 저잡음 낮은 IQ 높은 PSRR LDO(저손실) 전압 레귤레이터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

MULTIPKGLDOEVM-823 — Universal LDO linear voltage regulator evaluation module for DBV, DRB, DRV and DQN packages

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

MULTIPKGLDOEVM-823 — Universal LDO linear voltage regulator evaluation module for DBV, DRB, DRV and DQN packages

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide Universal Low-Dropout (LDO) Linear Voltage Regulator EVM User's Guide 2016. 10. 12
인증서 MULTIPKGLDOEVM-823 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

포럼 주제 모두 보기(영문)

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요.

동영상