MISTR-3P-SOM-AM65X

MISTR-3P-SOM-AM65X

지금 주문하기

개요

The AM65x SOM from Mistral is an easy to use, compact, light-weight system on module (SOM) providing very high processing power for industrial applications. This module is based on Texas Instruments Sitara™ AM6548 SoC and is ideal for complex processing, connectivity and control required for Industry 4.0. With a form factor of just 63mm x 90mm, this is one of the smallest TI Sitara™ Arm® based SOMs available in the market.

Mistral’s AM6548 industrial SOM consists of 64-bit quad-core Arm Cortex-A53 @ 1.1GHz with a Dual-core ARM Cortex®-R5F MCU subsystem, 2GB DDR4 with 1GB ECC, 8GB eMMC and with major interfaces available via inter-board connectors. Equipped with powerful features, the AM65x Industrial SOM is ideal for designs requiring secure boot, multi-protocol Gigabit communication, graphics, functional safety features and time-sensitive-networking (TSN). The feature-rich SOM supports Industrial communication through PRU-ICSS (Programmable Real-time Unit for Industrial Communications) sub-system supporting protocols such as Profinet, EtherCAT, Ethernet/IP and cycle-by-cycle PWM control in a very small footprint.

Application development on the AM65x Industrial SOM is enabled with embedded Linux, Linux-RT, TI-RTOS and Android which are based on TI’s Processor SDK

멀티미디어 및 산업용 네트워킹 SoC
AM6526 — 기가비트 PRU-ICSS를 제공하는 듀얼 Arm® Cortex®-A53 및 듀얼 Arm Cortex-R5F Sitara™ 프로세서 AM6528 — Sitara 프로세서: 듀얼 Arm Cortex-A53 및 듀얼 Arm Cortex-R5F, 기가비트 PRU-ICSS, 3D 그래픽 AM6546 — 기가비트 PRU-ICSS를 제공하는 쿼드 Arm® Cortex®-A53 및 듀얼 Arm Cortex-R5F Sitara™ 프로세서 AM6548 — 기가비트 PRU-ICSS, 3D 그래픽을 지원하는 쿼드 Arm® Cortex®-A53 및 듀얼 Arm Cortex-R5F Sitara™ 프로세서
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오
Mistral Solutions Pvt. Ltd의 사진

주문 및 개발 시작

평가 보드

MISTR-SOM-AM65X — Mistral Solutions AM65x System on Module (SOM)

지원되는 제품 및 하드웨어

MISTR-SOM-AM65X — Mistral Solutions AM65x System on Module (SOM)

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

지원 및 교육

타사 지원
TI는 이 하드웨어에 대해 지속적인 직접 설계 지원을 제공하지 않습니다. 설계 작업 중 지원이 필요한 경우 Mistral Solutions Pvt. Ltd에 문의하십시오.

동영상

고지 사항

위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.