TI는 이 하드웨어에 대해 지속적인 직접 설계 지원을 제공하지 않습니다. 설계 작업 중 지원이 필요한 경우 LOSTEAKA Inc.에 문의하십시오.
LOSTEAKA-3P-DLP3021-FLASH
개요
DGP-M-L01A 프로젝터는 TI의 DLP3021-Q1 DMD를 기반으로 하며 864x480 해상도를 지원합니다. 작은 크기와 풀 RGB LED 지원을 갖춘 이 제품은 80~100lm 출력의 차량용 DGP(디지털 접지 프로젝션) 및 실내 조명 프로젝션 애플리케이션에 적합합니다. 하드웨어 평가 모듈은 온보드 플래시 메모리를 통한 프로그래밍 및 콘텐츠 재생을 지원합니다.
특징
- 풀 컬러 RGB LED 조명
- 최대 100Lm 출력
- 1m 기준 0.94 투사 비율
- 106mm x 78mm x 62mm 모듈 크기
외부 조명 및 프로젝션 DMD
LOSTEAKA Inc.의 사진
주문 및 개발 시작
평가 보드
DGP-M-L01A — 소형 프로젝터 플래시 메모리 타입
지원되는 제품 및 하드웨어
DGP-M-L01A — 소형 프로젝터 플래시 메모리 타입
지원 및 교육
비디오 시리즈
모든 비디오 보기동영상
고지 사항
위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.