INV-3P-MERCURY

개요

Designed for 3D metrology, scanning and mapping applications, the Mercury light engine is based on TI’s DLP6500 chipset and projects patterns with a resolution of 1440x1080 pixels and an aspect ratio of 4:3. The optical system offers a high depth-of-field, low distortion as well as high MTF values.

특징
  • DLP6500 Chipset    
  • 1440 x 1080 Micromirror array size    
  • 460nm Wavelength    
  • Full HD Image Resolution    
  • 540 x 405mm | 241 x 180mm | 715 x 536mm Image Size    
  • 210mm | 90mm | 300mm Depth of Focus    
  • Up to 200mW Optical Output Power (image)    
  • > 70% Line Contrast (CTF)    
  • up to 92% acc. to IEC61947 Uniformity    
DLP 컨트롤러 및 드라이버
DLPC900 — DLP6500, DLP670S, DLP500Y 및 DLP9000 DMD(디지털 마이크로미러 디바이스)용 DLP® 컨트롤러

 

가시광선(420~700nm) DMD
DLP6500FLQ — 0.65인치 1080p A형 DLP® DMD(디지털 마이크로미러 디바이스) DLP6500FYE — 0.65인치 1080p s600 DLP® 디지털 마이크로미러 디바이스(DMD)
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오
IN-VISION Technologies AG의 사진

주문 및 개발 시작

광학 모듈

INVISION-MERCURY — DLP6500을 사용하는 In-Vision Mercury- 3D 머신 비전 조명 엔진

지원되는 제품 및 하드웨어

INVISION-MERCURY — DLP6500을 사용하는 In-Vision Mercury- 3D 머신 비전 조명 엔진

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

지원 및 교육

타사 지원
TI는 이 하드웨어에 대해 지속적인 직접 설계 지원을 제공하지 않습니다. 설계 작업 중 지원이 필요한 경우 IN-VISION Technologies AG에 문의하십시오.

동영상

고지 사항

위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.