TI는 이 하드웨어에 대해 지속적인 직접 설계 지원을 제공하지 않습니다. 설계 작업 중 지원이 필요한 경우 IN-VISION Technologies AG에 문의하십시오.
INV-3P-IKARUS
개요
In-Vision의 Ikarus II는 3D 프린팅 애플리케이션을 위해 파란색 파장 조명을 사용하는 조명 엔진 모듈 제품군 중 하나입니다. DLP6500 칩셋에 기반을 둔 Ikarus II는 광학 성능 저하 없이 비용 효율적인 솔루션을 제공합니다. 다양한 기성품 프로젝션 렌즈를 즉시 사용할 수 있습니다. 또한 In-Vision의 엔지니어링 및 제조 팀은 짧은 리드 타임에 특정 파장 또는 초점 비율을 위해 사용자 지정 렌즈 또는 조명 시스템 설계를 제공합니다. 애플리케이션 분야: 3D 프린팅, 노광, 생물공학 및 기타 산업용 및 과학 애플리케이션.
특징
- DLP6500 칩셋
- 1920 x 1080 마이크로미러 어레이 크기
- 365 | 385 | 405nm
- 50 | 84 | 100µ 표준 렌즈(기타 요청 시)
- 최대 12W(파장에 따라 다름) 광학 출력 전원
- 최대 1:300 ANSI 명암비
- IEC61947(렌즈 종속) 균일성에 따라 최대 95%
DLP 컨트롤러 및 드라이버
가시광선(420~700nm) DMD
IN-VISION Technologies AG의 사진
주문 및 개발 시작
광학 모듈
INVISION-IKARUS — In-Vision Ikarus II – full-HD additive manufacturing light engine for DLP6500
INVISION-IKARUS — In-Vision Ikarus II – full-HD additive manufacturing light engine for DLP6500
지원 및 교육
비디오 시리즈
모든 비디오 보기동영상
고지 사항
위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.