HS-3P-77-3D-WGA-LOP-4X4

HS-3P-77-3D-WGA-LOP-4X4

시작: Huber+Suhner AG
지금 주문하기

개요

77GHz 3D 도파관 안테나 4TX 4R - RF 기판 독립형 솔루션 제품군

Huber+SUHNER는 RF 기판 독립 솔루션용으로 설계된 2세대 3D 금속 플라스틱 도파관 안테나를 개발 및 제조하고 있습니다. 독점 인터페이스로 구현된 이 첨단 기술은 125mm2의 소형 포트 영역에서 전체 차량용 77GHz 레이더 대역(76GHz~81GHz)을 포함하는 4TX, 4RX 구성 채널로 차세대 고밀도 LOP(Launch-on-Package) 모놀리식 마이크로파 집적 회로(MMIC)를 지원합니다. 안테나 설계는 MMIC 패키지 크기를 크게 줄이는 동시에 전송 전력, 리시버 감도를 높이고 넓은 조립 허용 오차에서도 높은 절연 수준을 유지합니다.

특징

전체 오토모티브 77GHz 레이더 대역(76GHz~81GHz)을 지원하는 4TX, 4RX 채널입니다.

125 mm²의 소형 항구 지역.

조준 게인 = 15dBi.

  • 고도 10dB-출력-빔폭 20°.
  • 방위각 10dB-전원-빔폭 140°(채널당).

사이드 로브 레벨 <-20dB.

반사 계수 < -10dB.

35dB 미만의 RX에서 TX로 절연.

  • 25dB 미만의 낮은 RX-RX.
  • 28dB 미만의 낮은 TX-TX.
  • 어셈블리 공차 포함(최대 400um)

수평 편광.

이 안테나는 RoHS 2021/65EC 및 REACH 2006/1907/EC 규정을 준수합니다.

산업용 mmWave 레이더 센서
IWR1443 — MCU 및 하드웨어 가속기를 통합하는 단일 칩 76GHz~81GHz mmWave 센서 IWR1642 — DSP 및 MCU가 통합된 싱글 칩 76GHz~81GHz mmWave 센서 IWR1843 — DSP, MCU 및 레이더 가속기를 통합하는 단일 칩 76GHz~81GHz 산업용 레이더 센서 IWR1843AOP — 패키지, DSP 및 MCU에 안테나를 통합하는 단일 칩 76GHz~81GHz 산업용 레이더 센서 IWR2243 — 76GHz~81GHz 산업용 고성능 MMIC IWR2944 — DSP, MCU 및 이더넷이 통합된 단일 칩, 76GHz~81GHz 산업용 고성능 레이더 IWR6243 — 57GHz~64GHz 산업용 고성능 MMIC IWR6443 — MCU 및 하드웨어 가속기를 통합하는 단일 칩 60GHz~64GHz 지능형 mmWave 센서 IWR6843 — 단일 칩 60GHz~64GHz 지능형 mmWave 센서 - 처리 기능 통합 IWRL1432 — 단일 칩 저전력 76GHz~81GHz 산업용 mmWave 레이더 센서 IWRL6432 — 단일 칩 저전력 57GHz~64GHz 산업용 mmWave 레이더 센서

 

차량용 mmWave 레이더 센서
AWR1243 — 76GHz~81GHz 고성능 오토모티브 MMIC AWR1443 — MCU 및 하드웨어 가속기를 통합하는 싱글 칩 76~81GHz 오토모티브 레이더 센서 AWR1642 — DSP 및 MCU를 통합하는 단일 칩 76GHz~81GHz 오토모티브 레이더 센서 AWR1843 — DSP, MCU 및 레이더 가속기를 통합하는 단일 칩 76GHz~81GHz 오토모티브 레이더 센서 AWR1843AOP — 패키지, DSP 및 MCU에 안테나를 통합하는 단일 칩 76GHz~81GHz 오토모티브 레이더 센서 AWR2243 — 76GHz~81GHz 오토모티브 2세대 고성능 MMIC AWR2544 — 76-81GHz FMCW 위성 레이더 온칩 센서 AWR2944 — 코너 및 장거리 레이더용 오토모티브 2세대, 76GHz~81GHz, 고성능 SoC AWR6443 — MCU 및 레이더 가속기를 통합하는 단일 칩 60GHz~64GHz 오토모티브 레이더 센서 AWR6843 — DSP, MCU 및 레이더 가속기를 통합하는 단일 칩 60GHz~64GHz 오토모티브 레이더 센서 AWRL1432 — 단일 칩 저전력 76GHz~81GHz 오토모티브 mmWave 레이더 센서 AWRL6432 — 단일 칩 저전력 57GHz~64GHz 오토모티브 mmWave 레이더 센서
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오
Huber+Suhner AG의 사진

주문 및 개발 시작

하드웨어 프로그래밍 도구

85214625 — 77GHz-RF 무료 기판 레이더 안테나-3D WGA LOP 4x4

지원되는 제품 및 하드웨어

85214625 — 77GHz-RF 무료 기판 레이더 안테나-3D WGA LOP 4x4

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

관련 설계 리소스

하드웨어 개발

평가 보드
AWR2544LOPEVM — 차량용 2세대, 76GHz~81GHz, 고성능 SoC용 AWR2544LOP 평가 모듈

지원 및 교육

타사 지원
TI는 이 하드웨어에 대해 지속적인 직접 설계 지원을 제공하지 않습니다. 설계 작업 중 지원이 필요한 경우 Huber+Suhner AG에 문의하십시오.

동영상

고지 사항

위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.