DLI-3P-DLI6500

개요

The DLi6500 development kit includes the DLPC900 digital controller and supports two .65” 1080p resolution DMDs, either the DLP6500FYE or the DLP6500FLQ. At the heart of the DLi6500 development kit is the DLPC900 digital controller. The DLPC900 allows for high-speed binary pattern rates up to 9.5 kHz, 8-bit grayscale patterns up to 250 Hz and grayscale video at 60 Hz. The kit and its compatible software allow designers maximum pixel control and flexibility to create and sequence light patterns, making these kits ideal for use with industrial, medical and scientific applications.

  • Compatible with DLP® LightCrafter™ 6500/9000 GUI and DLPC900 API
  • LED and fiber optics bundles also available
Learn more about DLi at https://www.dlinnovations.com.

DLP 컨트롤러 및 드라이버
DLPC900 — DLP6500, DLP670S, DLP500Y 및 DLP9000 DMD(디지털 마이크로미러 디바이스)용 DLP® 컨트롤러

 

가시광선(420~700nm) DMD
DLP6500FLQ — 0.65인치 1080p A형 DLP® DMD(디지털 마이크로미러 디바이스) DLP6500FYE — 0.65인치 1080p s600 DLP® 디지털 마이크로미러 디바이스(DMD)
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오
Digital Light Innovations의 사진

주문 및 개발 시작

평가 보드

DLI6500A-DK — DLP6500FLQ .65” 1080p Type-A DMD DLPC900 Digital Controller

지원되는 제품 및 하드웨어

DLI6500A-DK — DLP6500FLQ .65” 1080p Type-A DMD DLPC900 Digital Controller

close
버전: null
출시 날짜:
평가 보드

DLI6500S-DK — DMD/Chipset DLP6500FYE .65” 1080p Type-S DMD DLPC900 Digital Controller

지원되는 제품 및 하드웨어

DLI6500S-DK — DMD/Chipset DLP6500FYE .65” 1080p Type-S DMD DLPC900 Digital Controller

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide DLP LightCrafter 6500 and 9000 EVM User's Guide (Rev. D) 2019. 3. 5
* EVM User's guide DLP Software Development Kit (SDK) User's Guide 2016. 4. 28

관련 설계 리소스

소프트웨어 개발

펌웨어
DLPC900REF-SW — DLP® LightCrafter 6500 및 9000 펌웨어 및 소프트웨어 번들 DLPR900 — DLPC900 구성 및 지원 펌웨어
소프트웨어 개발 키트(SDK)
DLP-ALC-LIGHTCRAFTER-SDK — LightCrafter™ 시리즈 컨트롤러용 DLP® 고급 조명 제어 SDK

지원 및 교육

타사 지원
TI는 이 하드웨어에 대해 지속적인 직접 설계 지원을 제공하지 않습니다. 설계 작업 중 지원이 필요한 경우 Digital Light Innovations에 문의하십시오.

동영상

고지 사항

위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.