CEVA-3P-CEVA-WAVES-LEAP

CEVA-3P-CEVA-WAVES-LEAP

시작: Ceva Inc.
지금 주문하기

개요

자동차 출입용 디지털 키, 도어록과 같은 스마트 액세스, 논리적 액세스(암호 대체), 산업 자동화, 자산 추적 등의 애플리케이션을 위해 Ceva는 Ceva-Waves LEAP(위치 결정을 위한 저에너지 알고리즘) 채널 사운딩 알고리즘을 제공합니다. 이는 다중 경로 또는 비가시선 환경에서도 Bluetooth® 무선 장치가 캡처한 PCT(Phase Conherent Tone) 샘플을 처리하여 안전한 데시미터 수준의 거리 측정 정확도를 제공하는 설치 면적이 작고 MIPS가 적은 소프트웨어 솔루션입니다. 이 알고리즘은 Bluetooth LE를 지원하는 TI CC2340 및 CC2755 SimpleLink™ 무선 MCU 제품군에서 잘 작동합니다.

특징
  • 센티미터 단위의 추정 거리 제공
  • 다중 안테나 지원
  • 보정 오프셋 지원
저전력 2.4GHz 제품
CC2340R2 — 초저 대기 전류, 256kB 플래시 및 +8dBm의 Bluetooth, Zigbee, Thread 무선 MCU CC2340R5 — 초저 대기 전류, 512kB 플래시 및 +8dBm의 Bluetooth, Zigbee, Thread 무선 MCU CC2340R5MODA — 안테나, 512kB 플래시 및 +8dBm이 통합된 Bluetooth 무선 모듈 CC2755P10 — EdgeAI, 보안, 최대 +20dBm, 1µA 미만의 대기 전류를 지원하는 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 무선 MCU CC2755P20 — 온칩 HSM, 에지 AI, 2MB 플래시, +20dBm, <1µA 대기 전력을 지원하는 2.4GHz 다중 프로토콜 MCU CC2755R10 — 엣지 AI NPU, HSM, 1MB 플래시 및 +10dBm을 지원하는 Bluetooth, Zigbee, Thread 및 Matter 무선 MCU

 

차량용 무선 커넥티비티 제품
CC2340R5-Q1 — 512KB 플래시를 지원하는 오토모티브 등급 SimpleLink™ Bluetooth® 저에너지 무선 MCU
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오
Ceva Inc.의 사진

주문 및 개발 시작

드라이버 또는 라이브러리

CEVA-WAVES-LEAP — Ceva-Waves LEAP 위상 기반 채널 사운딩 알고리즘

지원되는 제품 및 하드웨어

CEVA-WAVES-LEAP — Ceva-Waves LEAP 위상 기반 채널 사운딩 알고리즘

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

지원 및 교육

타사 지원
TI는 이 하드웨어에 대해 지속적인 직접 설계 지원을 제공하지 않습니다. 설계 작업 중 지원이 필요한 경우 Ceva Inc.에 문의하십시오.

동영상

고지 사항

위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.