TI는 이 하드웨어에 대해 지속적인 직접 설계 지원을 제공하지 않습니다. 설계 작업 중 지원이 필요한 경우 Anhua Optoelectronics Technology Co., Ltd에 문의하십시오.
ANHUA-3P-DLP3010LC-I
개요
AnHua Optoelectronics는 DLP3010LC을 사용하는 산업 애플리케이션용 디지털 마이크로미러 장치, 조명원, 광학 및 관련 기계가 포함된 소형 어셈블리인 광학 모듈을 설계 및 제조하는 전문 지식을 갖춘 독립 회사입니다. 광학 모듈 및 그 사양은 텍사스 인스트루먼트가 아닌 타사에서 생산 및 관리하고 있기 때문에 이 목록에 포함된 모듈이 현재 타사 회사에서 생산 중임을 예상할 수 있습니다.
가시광선(420~700nm) DMD
Anhua Optoelectronics Technology Co., Ltd의 사진
주문 및 개발 시작
광학 모듈
M6-LC — M6(LC) 광학 모듈은 최대 풀 컬러 파장의 720p 해상도, 최대 1.2의 투사 비율 지원
M6-LC — M6(LC) 광학 모듈은 최대 풀 컬러 파장의 720p 해상도, 최대 1.2의 투사 비율 지원
광학 모듈
M6S-LC — M6S(LC) 광학 모듈은 최대 456nm 파장의 720p 해상도, 최대 1.7의 투사 비율 지원
M6S-LC — M6S(LC) 광학 모듈은 최대 456nm 파장의 720p 해상도, 최대 1.7의 투사 비율 지원
광학 모듈
M6SA-LC — M6SA(LC) 광학 모듈은 최대 0.7W의 광학 전력으로 456nm 파장까지 720p 해상도 지원
M6SA-LC — M6SA(LC) 광학 모듈은 최대 0.7W의 광학 전력으로 456nm 파장까지 720p 해상도 지원
광학 모듈
M6SC-LC — M6SC(LC) 광학 모듈은 최대 0.2W의 광학 전력으로 456nm 파장까지 720p 해상도 지원
M6SC-LC — M6SC(LC) 광학 모듈은 최대 0.2W의 광학 전력으로 456nm 파장까지 720p 해상도 지원
지원 및 교육
비디오 시리즈
모든 비디오 보기동영상
고지 사항
위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.