TI는 이 하드웨어에 대해 지속적인 직접 설계 지원을 제공하지 않습니다. 설계 작업 중 지원이 필요한 경우 Abaco Systems에 문의하십시오.
ABACO-3P-FMC120
개요
Abaco FMC120은 16비트 ADC(아날로그-디지털 컨버터) 4개와 16비트 DAC(디지털-아날로그 컨버터) 4개를 제공합니다. 이 모듈은 JEDEC JESD204B 데이터 컨버터 디지털 인터페이스를 사용하는 FMC(FPGA 메자닌 카드) 커넥터를 탑재한 도터카드에 포함된 텍사스 인스트루먼트 ADS54J60 2채널, 16비트, 1GSPS ADC(2개)와 DAC39J84 4채널, 16비트, 2.8GSPS DAC(1개) 제품을 강조합니다.
FMC120은 FMC 표준(ANSI/VITA 57.1)의 규격을 기계적으로나 전기적으로 준수합니다. 이 카드는 표준 HPC(High-pin count) 커넥터를 통해 FPGA 캐리어 카드에 연결됩니다.
고속 ADC(≥10 MSPS)
Abaco Systems의 사진
주문 및 개발 시작
평가 보드
FMC120-FPGA-MEZZANINE-CARD — FMC120 FPGA mezzanine card
FMC120-FPGA-MEZZANINE-CARD — FMC120 FPGA mezzanine card
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 데이터 시트 | ADS54J60 Dual-Channel, 16-Bit, 1.0-GSPS Analog-to-Digital Converter datasheet (Rev. D) | PDF | HTML | 2019. 4. 17 | ||
| 데이터 시트 | DAC39J84 Quad-Channel, 16-Bit, 2.8 GSPS, Digital-to-Analog Converter with 12.5 Gbps JESD204B Interface datasheet (Rev. A) | PDF | HTML | 2015. 1. 26 |
관련 설계 리소스
하드웨어 개발
평가 보드
지원 및 교육
비디오 시리즈
모든 비디오 보기동영상
고지 사항
위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.