バージョンを選択

バージョンを選択

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。

SHUNT_VOLTAGE_REFERENCE_RESISTOR_CALCULATOR

Shunt Voltage Reference External Resistor Quick Start Calculator

バージョンを選択
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2015/05/20
製品
シャント電圧リファレンス
ATL431 2.5V、低静止電流 (IQ)、調整可能な高精度シャント レギュレータ LM136-2.5-N 電圧リファレンス・ダイオード LM136-5.0 5.0V リファレンス・ダイオード LM136-5.0QML 5.0V リファレンス・ダイオード LM136A-2.5QML 2.5V リファレンス・ダイオード LM136A-2.5QML-SP 耐放射線特性 QMLV、2.5V、シャント電圧リファレンス LM136A-5.0QML 5.0V リファレンス・ダイオード LM185-1.2-N マイクロパワー、電圧リファレンス・ダイオード LM185-1.2QML マイクロパワー、電圧リファレンス・ダイオード LM185-1.2QML-SP 耐放射線特性 QMLV、1.2V、シャント電圧リファレンス LM185-2.5-N マイクロパワー、電圧リファレンス・ダイオード LM185-2.5QML マイクロパワー、電圧リファレンス・ダイオード LM185-2.5QML-SP 宇宙グレード、QMLV、2.5V、シャント電圧リファレンス LM185-ADJ 調整可能なマイクロパワー電圧リファレンス LM185QML 調整可能なマイクロパワー電圧リファレンス LM285-1.2 1.235V、–40℃ ~ 85℃、マイクロパワー、電圧リファレンス LM285-1.2-N 1.235V、-40℃ ~ +85℃、マイクロパワー、電圧リファレンス ダイオード LM285-2.5 2.5V、–40℃ ~ 85℃、マイクロパワー、電圧リファレンス LM285-2.5-N 2.5V、–40℃ ~ 85℃、マイクロパワー、電圧リファレンス ダイオード LM285-ADJ 調整可能、85℃ 対応、マイクロパワー電圧リファレンス LM336-2.5 0℃ ~ 70℃、2.5V 統合型リファレンス回路 LM336-2.5-N 電圧リファレンス ダイオード LM336-5.0 5V リファレンス・ダイオード LM385-1.2 1.235V、2%、0℃ ~ 70℃、マイクロパワー、電圧リファレンス LM385-1.2-MIL マイクロパワー 電圧リファレンス LM385-1.2-N 1.235V、0℃ ~ 70℃、マイクロパワー、電圧リファレンス ダイオード LM385-2.5 2.5V、2%、70℃、マイクロパワー、電圧リファレンス LM385-2.5-N 2.5V、0℃ ~ 70℃、マイクロパワー、電圧リファレンス ダイオード LM385-ADJ 調整可能、70℃ 対応、マイクロパワー電圧リファレンス LM4030 超高精度シャント電圧リファレンス LM4040 固定電圧、45μA、高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス LM4040-N 100ppm/℃、高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス LM4040-N-Q1 車載、100ppm/℃ の高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス LM4041-N 固定と調整可能、45μA、高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス LM4041-N-Q1 車載、高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス LM4050-N 50ppm/℃、高精度マイクロパワー・シャント電圧リファレンス LM4050-N-Q1 車載、50ppm/℃ の高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス LM4050QML-SP 耐放射線特性 QMLV、2.5V または 5V、シャント電圧リファレンス LM4051-N 固定と調整可能、高精度マイクロパワー・シャント電圧リファレンス LM431 2%、1%、0.5% いずれかの精度、調整可能な高精度ツェナー・シャント・レギュレータ LM4431 マイクロパワー シャント電圧リファレンス LMV431 1.5%、低電圧 (1.24V)、調整可能な高精度シャント・レギュレータ LMV431A 1%、低電圧 (1.24V)、調整可能な高精度シャント・レギュレータ LMV431B 0.5%、低電圧 (1.24V)、調整可能な高精度シャント レギュレータ
ダイ / ウェハー サービス
LM336-2.5-MIL シャント電圧リファレンス
電流リファレンスとソース
LM134 3 端子、調整可能な電流源 LM234 100℃、3 ピン、調整可能な電流源 LM334 0℃ ~ 70℃、3 ピン、調整可能な電流源

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snvc184 or www.ti.com/lit/xx/snvc184/snvc184.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SNVC184. Please update any bookmarks accordingly.