SHUNT_VOLTAGE_REFERENCE_RESISTOR_CALCULATOR

シャント電圧リファレンスの外部抵抗クイック スタート カリキュレータ

SHUNT_VOLTAGE_REFERENCE_RESISTOR_CALCULATOR

ダウンロード

概要

この外部抵抗クイック スタート カリキュレータ ツールを使用すると、電圧リファレンス、電源電圧、負荷電流の範囲を基準にして、外部抵抗の適切な値を素早く計算できます。これらの入力を使用すると、計算結果を素早く表示し、色分けされた表示を使用して、計算済みの出力が有効と無効のどちらであるかを判断できます。

特長
  • シャント電圧リファレンスに関連付けて外部抵抗の値を計算する、ケース固有のツール
  • 電圧リファレンス、電源電圧、負荷電流、静止電流 (Iq) の範囲を指定するための入力フィールド
  • 入力値が回路図に及ぼす影響をリアルタイムで表示
  • 有効な出力と無効な出力をユーザーに明示するクイック インジケータ
  • エラー メッセージ
  • 開発ユーザーへのガイダンスとして、多数のセルに詳細を自動入力
  • 電圧リファレンスに対する詳細なサポートとして、いくつかの役立つリンクを掲載
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

ダウンロード

計算ツール

SHUNT_VOLTAGE_REFERENCE_RESISTOR_CALCULATOR Shunt Voltage Reference External Resistor Quick Start Calculator

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
シャント電圧リファレンス
ATL431 2.5V、低静止電流 (IQ)、調整可能な高精度シャント・レギュレータ LM136-2.5-N 電圧リファレンス・ダイオード LM136-5.0 5.0V リファレンス・ダイオード LM136-5.0QML 5.0V リファレンス・ダイオード LM136A-2.5QML 2.5V リファレンス・ダイオード LM136A-2.5QML-SP 耐放射線特性 QMLV、2.5V、シャント電圧リファレンス LM136A-5.0QML 5.0V リファレンス・ダイオード LM185-1.2-N マイクロパワー、電圧リファレンス・ダイオード LM185-1.2QML マイクロパワー、電圧リファレンス・ダイオード LM185-1.2QML-SP 耐放射線特性 QMLV、1.2V、シャント電圧リファレンス LM185-2.5-N マイクロパワー、電圧リファレンス・ダイオード LM185-2.5QML マイクロパワー、電圧リファレンス・ダイオード LM185-2.5QML-SP 宇宙グレード、QMLV、2.5V、シャント電圧リファレンス LM185-ADJ 調整可能なマイクロパワー電圧リファレンス LM185QML 調整可能なマイクロパワー電圧リファレンス LM285-1.2 1.235V、–40℃ ~ 85℃、マイクロパワー、電圧リファレンス LM285-1.2-N 1.235V、-40℃ ~ +85℃、マイクロパワー、電圧リファレンス ダイオード LM285-2.5 2.5V、–40℃ ~ 85℃、マイクロパワー、電圧リファレンス LM285-2.5-N 2.5V、–40℃ ~ 85℃、マイクロパワー、電圧リファレンス ダイオード LM285-ADJ 調整可能、85℃ 対応、マイクロパワー電圧リファレンス LM336-2.5 0℃ ~ 70℃、2.5V 統合型リファレンス回路 LM336-2.5-N 電圧リファレンス ダイオード LM336-5.0 5V リファレンス・ダイオード LM385-1.2 1.235V、2%、0℃ ~ 70℃、マイクロパワー、電圧リファレンス LM385-1.2-MIL マイクロパワー・電圧リファレンス LM385-1.2-N 1.235V、0℃ ~ 70℃、マイクロパワー、電圧リファレンス ダイオード LM385-2.5 2.5V、2%、70℃、マイクロパワー、電圧リファレンス LM385-2.5-N 2.5V、0℃ ~ 70℃、マイクロパワー、電圧リファレンス ダイオード LM385-ADJ 調整可能、70℃ 対応、マイクロパワー電圧リファレンス LM4030 超高精度シャント電圧リファレンス LM4040 固定電圧、45μA、高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス LM4040-N 100ppm/℃、高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス LM4040-N-Q1 車載、100ppm/℃ の高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス LM4041-N 固定と調整可能、45μA、高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス LM4041-N-Q1 車載、高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス LM4050-N 50ppm/℃、高精度マイクロパワー・シャント電圧リファレンス LM4050-N-Q1 車載、50ppm/℃ の高精度マイクロパワー・シャント電圧リファレンス LM4050QML-SP 耐放射線特性 QMLV、2.5V または 5V、シャント電圧リファレンス LM4051-N 固定と調整可能、高精度マイクロパワー・シャント電圧リファレンス LM431 2%、1%、0.5% いずれかの精度、調整可能な高精度ツェナー・シャント・レギュレータ LM4431 マイクロパワー・シャント電圧リファレンス LMV431 1.5%、低電圧 (1.24V)、調整可能な高精度シャント・レギュレータ LMV431A 1%、低電圧 (1.24V)、調整可能な高精度シャント・レギュレータ LMV431B 0.5%、低電圧 (1.24V)、調整可能な高精度シャント レギュレータ
ダイ / ウェハー サービス
LM336-2.5-MIL シャント電圧リファレンス
電流リファレンスとソース
LM134 3 端子、調整可能な電流源 LM234 100℃、3 ピン、調整可能な電流源 LM334 0℃ ~ 70℃、3 ピン、調整可能な電流源
ダウンロードオプション

SHUNT_VOLTAGE_REFERENCE_RESISTOR_CALCULATOR Shunt Voltage Reference External Resistor Quick Start Calculator

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2015/05/20
製品
シャント電圧リファレンス
ATL431 2.5V、低静止電流 (IQ)、調整可能な高精度シャント・レギュレータ LM136-2.5-N 電圧リファレンス・ダイオード LM136-5.0 5.0V リファレンス・ダイオード LM136-5.0QML 5.0V リファレンス・ダイオード LM136A-2.5QML 2.5V リファレンス・ダイオード LM136A-2.5QML-SP 耐放射線特性 QMLV、2.5V、シャント電圧リファレンス LM136A-5.0QML 5.0V リファレンス・ダイオード LM185-1.2-N マイクロパワー、電圧リファレンス・ダイオード LM185-1.2QML マイクロパワー、電圧リファレンス・ダイオード LM185-1.2QML-SP 耐放射線特性 QMLV、1.2V、シャント電圧リファレンス LM185-2.5-N マイクロパワー、電圧リファレンス・ダイオード LM185-2.5QML マイクロパワー、電圧リファレンス・ダイオード LM185-2.5QML-SP 宇宙グレード、QMLV、2.5V、シャント電圧リファレンス LM185-ADJ 調整可能なマイクロパワー電圧リファレンス LM185QML 調整可能なマイクロパワー電圧リファレンス LM285-1.2 1.235V、–40℃ ~ 85℃、マイクロパワー、電圧リファレンス LM285-1.2-N 1.235V、-40℃ ~ +85℃、マイクロパワー、電圧リファレンス ダイオード LM285-2.5 2.5V、–40℃ ~ 85℃、マイクロパワー、電圧リファレンス LM285-2.5-N 2.5V、–40℃ ~ 85℃、マイクロパワー、電圧リファレンス ダイオード LM285-ADJ 調整可能、85℃ 対応、マイクロパワー電圧リファレンス LM336-2.5 0℃ ~ 70℃、2.5V 統合型リファレンス回路 LM336-2.5-N 電圧リファレンス ダイオード LM336-5.0 5V リファレンス・ダイオード LM385-1.2 1.235V、2%、0℃ ~ 70℃、マイクロパワー、電圧リファレンス LM385-1.2-MIL マイクロパワー・電圧リファレンス LM385-1.2-N 1.235V、0℃ ~ 70℃、マイクロパワー、電圧リファレンス ダイオード LM385-2.5 2.5V、2%、70℃、マイクロパワー、電圧リファレンス LM385-2.5-N 2.5V、0℃ ~ 70℃、マイクロパワー、電圧リファレンス ダイオード LM385-ADJ 調整可能、70℃ 対応、マイクロパワー電圧リファレンス LM4030 超高精度シャント電圧リファレンス LM4040 固定電圧、45μA、高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス LM4040-N 100ppm/℃、高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス LM4040-N-Q1 車載、100ppm/℃ の高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス LM4041-N 固定と調整可能、45μA、高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス LM4041-N-Q1 車載、高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス LM4050-N 50ppm/℃、高精度マイクロパワー・シャント電圧リファレンス LM4050-N-Q1 車載、50ppm/℃ の高精度マイクロパワー・シャント電圧リファレンス LM4050QML-SP 耐放射線特性 QMLV、2.5V または 5V、シャント電圧リファレンス LM4051-N 固定と調整可能、高精度マイクロパワー・シャント電圧リファレンス LM431 2%、1%、0.5% いずれかの精度、調整可能な高精度ツェナー・シャント・レギュレータ LM4431 マイクロパワー・シャント電圧リファレンス LMV431 1.5%、低電圧 (1.24V)、調整可能な高精度シャント・レギュレータ LMV431A 1%、低電圧 (1.24V)、調整可能な高精度シャント・レギュレータ LMV431B 0.5%、低電圧 (1.24V)、調整可能な高精度シャント レギュレータ
ダイ / ウェハー サービス
LM336-2.5-MIL シャント電圧リファレンス
電流リファレンスとソース
LM134 3 端子、調整可能な電流源 LM234 100℃、3 ピン、調整可能な電流源 LM334 0℃ ~ 70℃、3 ピン、調整可能な電流源

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snvc184 or www.ti.com/lit/xx/snvc184/snvc184.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SNVC184. Please update any bookmarks accordingly.

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。