バージョンを選択
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
SCAC073
TI-Pro-Clock Programming Software
バージョンを選択
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.0F
リリース日: 2007/11/25
製品
クロック ジェネレータ
CDC706
—
200MHz、LVCMOS、カスタム プログラミング (設定) 済み、3 個の PLL、クロック シンセサイザ / 逓倍器 / 分周器
CDC906
—
167MHz、LVCMOS、カスタム プログラミング (設定) 済み、3 個の PLL、クロック シンセサイザ / 逓倍器 / 分周器
CDCE706
—
300MHz、LVCMOS、プログラマブル、3 個の PLL クロック シンセサイザ / 逓倍器 / 分周器
CDCE906
—
167MHz、LVCMOS、プログラマブル、3 個の PLL クロック シンセサイザ / 逓倍器 / 分周器
CDCE913
—
プログラマブル 1-PLL VCXO クロック シンセサイザ、2.5V または 3.3V LVCMOS 出力
CDCE925
—
2.5V または 3.3V LVCMOS 出力、プログラマブル、2 個の PLL VCXO クロック シンセサイザ
CDCE937
—
2.5V または 3.3V LVCMOS 出力、プログラマブル、3 個の PLL VCXO クロック シンセサイザ
CDCE949
—
2.5V または 3.3V LVCMOS 出力、プログラマブル、4 個の PLL VCXO クロック シンセサイザ
CDCEL913
—
1.8V LVCMOS 出力、プログラマブル、1 個の PLL VCXO クロック シンセサイザ
CDCEL925
—
1.8V LVCMOS 出力、プログラマブル、2 個の PLL VCXO クロック シンセサイザ
CDCEL937
—
1.8V LVCMOS 出力、プログラマブル、3 個の PLL VCXO クロック シンセサイザ
CDCEL949
—
1.8V LVCMOS 出力、プログラマブル、4 個の PLL VCXO クロック シンセサイザ
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/scac073 or www.ti.com/lit/xx/scac073f/scac073f.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SCAC073. Please update any bookmarks accordingly.