バージョンを選択

バージョンを選択

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。

OMAP35XCODECS

OMAP35x 用コーデック - ソフトウェアとドキュメント

バージョンを選択
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
最新バージョン
バージョン: 1.00.002
リリース日: 2010/06/17

MPEG4 Encoder SP@L5 Max:WVGA/D1@30 frames per second

SHA-256 チェックサム

H.264 Decoder BP@Level 3.0 Max:WVGA/D1@30 frames per second

SHA-256 チェックサム

H.264 Encoder BP@Level 3.0 Max:WVGA/D1@30 frames per second

SHA-256 チェックサム

JPEG Encoder

SHA-256 チェックサム

MPEG4 Encoder SP@L5 Max:WVGA/D1@30 frames per second

SHA-256 チェックサム

H.264 Decoder BP@Level 3.0 Max:WVGA/D1@30 frames per second

SHA-256 チェックサム

H.264 Encoder BP@Level 3.0 Max:WVGA/D1@30 frames per second

SHA-256 チェックサム

JPEG Encoder

SHA-256 チェックサム
製品
Arm ベースのプロセッサ
OMAP3503 Sitara プロセッサ:Arm Cortex-A8、LPDDR OMAP3515 Sitara プロセッサ: Arm Cortex-A8、3D グラフィックス、LPDDR OMAP3525 アプリケーション プロセッサ OMAP3530 アプリケーション プロセッサ

資料

リリース情報

All codecs are

eXpressDSP

compliant and implement one of the XDM 1.x interfaces.

Each codec is XDC packaged and validated on a standard EVM in a Codec Engine based test framework.

TIPS and

FAQs

: Understanding and integrating TI codecs:

Codecs FAQ | Codec Engine FAQ | XDM FAQ | How do I integrate codecs into the DVSDK |

DaVinci

and OMAP Software for Dummies

PERFORMANCE: See Codec performance tables for

DaVinci

devices: DM365, DM6446, DM6467, DM648, C64x+