OMAP35XCODECS

コーデック:OMAP35x プロセッサ向けに最適化

OMAP35XCODECS

ダウンロード

概要

TI のコーデックは無償であり、量産ライセンスが付属しているほか、今すぐダウンロードできます。いずれも量産テスト済みで、オーディオ、ビデオ、音声の各アプリケーションに簡単に統合可能です。(上にある) 「GET SOFTWARE」 (ソフトウェアを入手) ボタンをクリックすると、最新のテスト済みコーデック・バージョンを入手できます。各インストーラやダウンロード・ページから、データシートとリリース・ノートが利用可能です。

 

追加情報

 

特長

OMAP35x コーデックは、OMAP3525 と OMAP3530 の各プロセッサでの使用に合わせて最適化済みです。最善の設計結果を実現するには、これらを使用してください。追加の TI コーデックをお探しの場合、TI C64x+ コアをベースとするデバイス (たとえば、OMAP35x、TMS320C645x、TMS320C647x、TMS320DM646x、TMS320DM644x、TMS320DM643x の各ファミリの大半のデバイス) 向けに最適化済みのコーデックを検索してください。他のすべての TI コーデックについては、「Codecs Current Inventory」 (コーデック - 現在の一覧) をご覧ください。

 

OMAP35x コーデックの特長:

 

  • 量産ライセンスが付属した無償のオブジェクト・コード
  • LINUX と WINDOWS の各インストーラ
  • コーデック・エンジン・ベースのテストを実施する際に、標準的な EVM 上で XDC のパッケージ化と検証を実施済み
  • すべてのコーデックは eXpressDSP™ 準拠であり、XDM 1.x インターフェイスのいずれかを実装
  • 性能データは、各コーデックのデータシートで規定済み
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

ダウンロード

ソフトウェア・コーデック

OMAP35XCODECS OMAP35x 用コーデック - ソフトウェアとドキュメント

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC
OMAP3503 Sitara プロセッサ:Arm Cortex-A8、LPDDR OMAP3515 Sitara プロセッサ: Arm Cortex-A8、3D グラフィックス、LPDDR OMAP3525 アプリケーション プロセッサ OMAP3530 アプリケーション プロセッサ
ダウンロードオプション

OMAP35XCODECS OMAP35x 用コーデック - ソフトウェアとドキュメント

close
最新バージョン
バージョン: 1.00.002
リリース日: 2010/06/17

MPEG4 Encoder SP@L5 Max:WVGA/D1@30 frames per second

SHA-256 チェックサム

H.264 Decoder BP@Level 3.0 Max:WVGA/D1@30 frames per second

SHA-256 チェックサム

H.264 Encoder BP@Level 3.0 Max:WVGA/D1@30 frames per second

SHA-256 チェックサム

JPEG Encoder

SHA-256 チェックサム

MPEG4 Encoder SP@L5 Max:WVGA/D1@30 frames per second

SHA-256 チェックサム

H.264 Decoder BP@Level 3.0 Max:WVGA/D1@30 frames per second

SHA-256 チェックサム

H.264 Encoder BP@Level 3.0 Max:WVGA/D1@30 frames per second

SHA-256 チェックサム

JPEG Encoder

SHA-256 チェックサム
製品
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC
OMAP3503 Sitara プロセッサ:Arm Cortex-A8、LPDDR OMAP3515 Sitara プロセッサ: Arm Cortex-A8、3D グラフィックス、LPDDR OMAP3525 アプリケーション プロセッサ OMAP3530 アプリケーション プロセッサ

資料

リリース情報

All codecs are

eXpressDSP

compliant and implement one of the XDM 1.x interfaces.

Each codec is XDC packaged and validated on a standard EVM in a Codec Engine based test framework.

TIPS and

FAQs

: Understanding and integrating TI codecs:

Codecs FAQ | Codec Engine FAQ | XDM FAQ | How do I integrate codecs into the DVSDK |

DaVinci

and OMAP Software for Dummies

PERFORMANCE: See Codec performance tables for

DaVinci

devices: DM365, DM6446, DM6467, DM648, C64x+

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。