バージョンを選択

バージョンを選択

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。

MSP430-SMBUS

MSP430 SMBUS ライブラリ

バージョンを選択
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
最新バージョン
バージョン: 1.10.00.00
リリース日: 2015/05/06

MSP SMBus Library package

SHA-256 チェックサム
製品
Automotive body & lighting MCUs
MSP430G2453-Q1 車載、8KB フラッシュ、512 バイト SRAM、10 ビット ADC、コンパレータ、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430G2553-Q1 車載、16KB フラッシュと 512 バイト SRAM と 10 ビット ADC とコンパレータと UART/SPI/I2C とタイマ搭載、16MHz マイコン
Low-power MCUs
MSP430G2213 2KB フラッシュ、256B SRAM、コンパレータ、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz MCU MSP430G2233 2KB フラッシュ、256B SRAM、コンパレータ、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz MCU MSP430G2303 4KB フラッシュ、256B SRAM、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz MCU MSP430G2313 4KB フラッシュ、256B SRAM、コンパレータ、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz MCU MSP430G2333 4KB フラッシュと 256B SRAM と 10 ビット ADC と UART/SPI/I2C とタイマ搭載、16MHz MCU MSP430G2353 4KB フラッシュ、256B SRAM、10 ビット ADC、コンパレータ、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz MCU MSP430G2453 8KB フラッシュ、512B SRAM、10 ビット ADC、コンパレータ、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz MCU MSP430G2513 16KB フラッシュ、512B SRAM、コンパレータ、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz MCU MSP430G2533 16KB フラッシュと 512B SRAM と 10 ビット ADC と UART/SPI/I2C とタイマ搭載、16MHz マイコン MSP430G2744 32KB フラッシュ、1KB SRAM、10 ビット ADC、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz MCU

リリース情報

The MSP430 SMBUS Library is a royalty-free set of primitives for enabling communication with external devices supporting SMBus like battery chargers, sensors etc. The library is implemented in both Master as well as Slave modes and supported on a wide range of MSP430 devices including the MSP430 Value Line devices as well as FRAM devices.

最新情報

  • Updated to use driverlib v2.00.00.16