MSP430-SMBUS

MSP430 SMBUS ライブラリ

MSP430-SMBUS

ダウンロード

概要

SMBus(System Management Bus)は、簡易型通信を目的とする。シングルエンドの簡潔な 2 線式バスです。最も一般的な使用例では、オン/オフの指令を電源に送信する目的でコンピュータのマザーボードに実装されています。

MSP430 SMBUS ライブラリは、バッテリ・チャージャやセンサなど SMBus をサポートする外付けデバイスとの通信を有効にすることを目的とした、ロイヤルティフリーの一連のプリミティブで構成されています。このライブラリは、マスタ・モードとスレーブ・モードの両方で実装されており、MSP430 バリュー・ライン・デバイスと FRAM デバイスの両方を含むさまざまな MSP430 デバイスでサポートされています。

特長
  • 無償ライセンス、ロイヤリティ・フリーで使用可能
  • アプリケーションの開発の簡素化と開発期間の短縮
  • メンテナンスの簡単なコード

  • MSP430 SMBus Software Library
  • User’s Guide
  • API Guide
  • Code Examples

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

ダウンロード

ドライバまたはライブラリ

MSP430-SMBUS MSP430 SMBUS ライブラリ

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
Automotive body & lighting MCUs
MSP430G2453-Q1 車載、8KB フラッシュ、512 バイト SRAM、10 ビット ADC、コンパレータ、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430G2553-Q1 車載、16KB フラッシュと 512 バイト SRAM と 10 ビット ADC とコンパレータと UART/SPI/I2C とタイマ搭載、16MHz マイコン
Low-power MCUs
MSP430G2213 2KB フラッシュ、256B SRAM、コンパレータ、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz MCU MSP430G2233 2KB フラッシュ、256B SRAM、コンパレータ、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz MCU MSP430G2303 4KB フラッシュ、256B SRAM、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz MCU MSP430G2313 4KB フラッシュ、256B SRAM、コンパレータ、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz MCU MSP430G2333 4KB フラッシュと 256B SRAM と 10 ビット ADC と UART/SPI/I2C とタイマ搭載、16MHz MCU MSP430G2353 4KB フラッシュ、256B SRAM、10 ビット ADC、コンパレータ、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz MCU MSP430G2453 8KB フラッシュ、512B SRAM、10 ビット ADC、コンパレータ、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz MCU MSP430G2513 16KB フラッシュ、512B SRAM、コンパレータ、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz MCU MSP430G2533 16KB フラッシュと 512B SRAM と 10 ビット ADC と UART/SPI/I2C とタイマ搭載、16MHz マイコン MSP430G2744 32KB フラッシュ、1KB SRAM、10 ビット ADC、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz MCU
参照 ダウンロードオプション

MSP430-SMBUS MSP430 SMBUS ライブラリ

close
最新バージョン
バージョン: 1.10.00.00
リリース日: 2015/05/06

MSP SMBus Library package

SHA-256 チェックサム
製品
Automotive body & lighting MCUs
MSP430G2453-Q1 車載、8KB フラッシュ、512 バイト SRAM、10 ビット ADC、コンパレータ、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430G2553-Q1 車載、16KB フラッシュと 512 バイト SRAM と 10 ビット ADC とコンパレータと UART/SPI/I2C とタイマ搭載、16MHz マイコン
Low-power MCUs
MSP430G2213 2KB フラッシュ、256B SRAM、コンパレータ、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz MCU MSP430G2233 2KB フラッシュ、256B SRAM、コンパレータ、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz MCU MSP430G2303 4KB フラッシュ、256B SRAM、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz MCU MSP430G2313 4KB フラッシュ、256B SRAM、コンパレータ、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz MCU MSP430G2333 4KB フラッシュと 256B SRAM と 10 ビット ADC と UART/SPI/I2C とタイマ搭載、16MHz MCU MSP430G2353 4KB フラッシュ、256B SRAM、10 ビット ADC、コンパレータ、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz MCU MSP430G2453 8KB フラッシュ、512B SRAM、10 ビット ADC、コンパレータ、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz MCU MSP430G2513 16KB フラッシュ、512B SRAM、コンパレータ、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz MCU MSP430G2533 16KB フラッシュと 512B SRAM と 10 ビット ADC と UART/SPI/I2C とタイマ搭載、16MHz マイコン MSP430G2744 32KB フラッシュ、1KB SRAM、10 ビット ADC、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz MCU

リリース情報

The MSP430 SMBUS Library is a royalty-free set of primitives for enabling communication with external devices supporting SMBus like battery chargers, sensors etc. The library is implemented in both Master as well as Slave modes and supported on a wide range of MSP430 devices including the MSP430 Value Line devices as well as FRAM devices.

最新情報

  • Updated to use driverlib v2.00.00.16

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 種類 タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
設計ガイド SMBus Design Using MSP430 Design Guide 2015/03/05

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。