VISI-3P-LUXBEAM-RAPID

VISI-3P-LUXBEAM-RAPID

提供元: VISITECH
ご注文はこちら

概要

The LUXBEAM RAPID SYSTEM LRS-UV/HY/VIS is a 3D printer subsystem with flexible build area and high throughput, high resolution manufacturing. It enables smart functions such as sub-pixelation (SPX) for resolution enhancement, and pixel power control (PPC) to equalize energy per pixel.  It also includes a UV LED light source and optical system supporting a DLP9500 or DLP9500UV DMD at 350 to 420 nm. Multiple UV lenses at different magnifications are available (from 2.7 µm to 187 µm native pixel pitch) with very low distortion for scrolling for a flexible build area and fast print speeds.

Refer to the ordering links below for a full list of product options.

特長
  • Optimized for 3D printing
  • Scalable build area with scrolling
  • Gigabit Ethernet protocol
  • Multiple LED options available
  • Multiple lens options available
DLP コントローラとドライバ
DLPA200 — DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) 用ドライバ DLPC410 — DLP650LNIR、DLP7000、DLP9500 デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) 用 DLP® コントローラ

 

UV (420nm 未満) 対応 DMD
DLP9500UV — 0.95 インチ、1080p、UV、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)

 

可視光 (420 ~ 700nm) 対応 DMD
DLP9500 — 0.95 インチ、1080p、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
画像の提供元:VISITECH

購入と開発の開始

光学モジュール

LUXBEAM-RAPID — VISITECH LUXBEAM RAPID SYSTEM LRS

サポート対象の製品とハードウェア

LUXBEAM-RAPID — VISITECH LUXBEAM RAPID SYSTEM LRS

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

サポートとトレーニング

サードパーティーのサポート
TI は、このハードウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください VISITECH。

ビデオ

免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。