TI は、このハードウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください VISITECH。
VISI-3P-LRS-HD-UV
概要
LUXBEAM® Rapid System LRS-HD は、DLP® 技術をベースとしたステレオリソグラフィ・サブシステムであり、シングルヘッド・スクロール・モーションの 3D プリントや付加製造システム向けの専用設計を採用しています。堅牢で高分解能の DLP9500 チップを採用した LRS-HD には、UV (紫外線)、ハイブリッド (HY:紫外線と可視光の組み合わせ)、可視光 (VIS) の各派生版があり、いずれも長い寿命、安価な保守コスト、365 ~ 460nm の波長での優れた性能を実現します。
特長
- DLP9500 0.95 インチ 1080p HD
- 最大 7W
- 3D プリントと付加製造に適した、シングルヘッド・スクロール・システム
- 1920 x 1080、(UV/VIS:紫外線と可視光)
- 1920 x 1200、(VIS:可視光)
- 空冷 (ファン)
- 包括的な API (Windows、Linux)、プラットフォームに依存しない Web インターフェイス
紫外線製品 (400nm 未満)
画像の提供元:VISITECH
購入と開発の開始
評価ボード
VISITECH-ADDITIVE-MANUFACTURING-LRS-HD-UV — LUXBEAM® rapid system – LRS-HD-UV
VISITECH-ADDITIVE-MANUFACTURING-LRS-HD-UV — LUXBEAM® rapid system – LRS-HD-UV
関連する設計リソース
ハードウェア開発
評価ボード
サポートとトレーニング
ビデオ シリーズ
ビデオをすべて表示免責事項
(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。