VISI-3P-LRS-4KA
概要
The LUXBEAM® Rapid System LRS-4KA is specifically designed for static implementations in 3D printing and Additive Manufacturing systems. It offers a DLP® technology based stereolithography sub-system with more than 8 million addressable pixel positions for production of highest resolution parts. Different lens options offer flexible build area and an efficient optical system generates superior power output for high building speed.
Two product variants are offered:
- LRS-4KAp (performance) for high power systems
- LRS-4KAc (commodity) for cost sensitive systems
特長
- TI DLP660TE DMD (2716 x 1528)
- Optical power output (performance (LRS-4KAp): Up to 4,5 W, commodity (LRS-4KAc): Up to 2,5 W)
- High power static configuration (up to 9W of optical power)
- Advanced LC4KA-EKT electronics
- 3840 x 2160 Full pixel sequence control (FPSC) mode
- 2716 x 1528 native pixel mode
- Air cooling (fan)
DLP コントローラとドライバ
購入と開発の開始
VISITECH-ADDITIVE-MANUFACTURING-LRS-4KA — LUXBEAM® rapid system - LRS-4KA p/c
VISITECH-ADDITIVE-MANUFACTURING-LRS-4KA — LUXBEAM® rapid system - LRS-4KA p/c
サポートとトレーニング
ビデオ シリーズ
ビデオをすべて表示免責事項
(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。