VISI-3P-LITHOGRAPHY

VISI-3P-LITHOGRAPHY

提供元: VISITECH
ご注文はこちら

概要

LUXBEAM LITHOGRAPHY SYTEMS (LLS) は、24 時間 365 日の生産体制向けの自動化インライン機器を含め、さまざまな直接描画リソグラフィー機器向けのサブシステムです。このシステムには、文書化されたインターフェイスが付属しているほか、オンサイト・サポートが利用可能で、ハードウェアとソフトウェアを簡単に統合できます。高度なパッケージング向けの 2μm、4μm、10μm の各ライン・スペースに対応する複数の描画ヘッド・オプションが利用可能で、PCB リソグラフィー用途では 20μm のライン・スペース、半田マスク用途では 30 ~ 40μm のライン・スペースをサポートできます。

製品オプションのリスト全体については、以下のご注文リンクをご覧ください。

特長
  • Windows 10 PRO
  • PCB の内部層と外部層向けリソグラフィーに対応する複数の描画ヘッド
  • 半田マスク向けリソグラフィーに対応する複数の描画ヘッド
  • PCB とウェハの高度なパッケージングに対応する複数の描画ヘッド
  • 350 ~ 420nm の範囲に対応するレーザー光源と LED 光源
  • データの事前処理と描画制御に対応する SW (ソフトウェア) キット
  • 基準座標に応じたリアルタイム描画補正
DLP コントローラとドライバ
DLPA200 — DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) 用ドライバ DLPC410 — DLP650LNIR、DLP7000、DLP9500 デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) 用 DLP® コントローラ DLPC910 — DLP6500 と DLP9000 の各デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) 向け DLP® コントローラ

 

UV (420nm 未満) 対応 DMD
DLP9500UV — 0.95 インチ、1080p、UV、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)

 

可視光 (420 ~ 700nm) 対応 DMD
DLP9000X — 0.9 インチ、WQXGA、高速 DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP9500 — 0.95 インチ、1080p、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
画像の提供元:VISITECH

購入と開発の開始

光学モジュール

VISITECH-LITHOGRAPHY — LUXBEAM Lithography System

サポート対象の製品とハードウェア

VISITECH-LITHOGRAPHY — LUXBEAM Lithography System

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

サポートとトレーニング

サードパーティーのサポート
TI は、このハードウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください VISITECH。

ビデオ

免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。