USB-PD-CHG-EVM-01

2 ~ 4 セルのバッテリ向け、USB Type-C® パワー デリバリ (PD) と充電の統合型リファレンス デザイン

USB-PD-CHG-EVM-01

ご注文はこちら

概要

USB-PD-CHG-EVM-01 評価基板 (EVM) は、BQ25798 デバイスと TPS25751 デバイスの組み合わせの評価に使用できます。BQ25798 は、HotRod (QFN) パッケージに封止した統合型のスイッチ モード昇降圧バッテリ充電管理デバイスであり、3.6 ~ 24V の入力電圧で動作する 1S ~ 4S (1 ~ 4 個の直列) セルのリチウムイオン / リチウムポリマ バッテリを意図しています。TPS25751 は、USB Type-C と PD (パワー デリバリ) のコントローラであり、内部で 20V/5A をソース (供給) およびシンク (吸い込み) する能力があります。I2C シリアル インターフェイスを使用して、PD コントローラからバッテリ チャージャを駆動できるほか、同時に他のホスト回路からこの製品を駆動することも可能なので、この組み合わせを通じて真にフレキシブルなソリューションを実現できます

特長
  • 高効率 5A スイッチ モード昇降圧チャージャと、複数のスイッチを内蔵した USB Type-C/PD コントローラの組み合わせを簡単に評価できます。
  • Aardvark™ コネクタを使用して PD コントローラのフラッシュ設定を変更し、開発ユーザーの皆様が希望する構成に合わせることもできます。
  • PD コントローラとバッテリ チャージャの間にある複数のオンボード内部 I2C ラインを使用すると、ワンタイム フラッシュ以外のデバイスを使用せずに、バッテリ チャージャをプログラム (設定) することが可能です。
  • 選定済みの 2 個の IC を使用したコンパクト デザインを提示するための小型ソリューション サイズです。
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS54531 Eco-Mode 搭載、3.5V ~ 28V 入力、5A、570kHz、降圧コンバータ

 

USB Type-C と USB パワー・デリバリ (電力供給) IC
TPS25750 事前構成済み GUI 搭載、高集積の USB Type-C® と USB PD (パワー デリバリ) コントローラ TPS25751 水気や水滴などの湿度検出機能とプログラマブル電源搭載、USB-C® パワー デリバリ (PD) 3.2 コントローラ

 

バッテリ チャージャ IC
BQ25798 デュアル入力セレクタと MPPT 機能搭載、I²C 制御、1 ~ 4 セル、5A 昇降圧ソーラー バッテリ チャージャ

 

リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TLV755P イネーブル搭載、500mA、高 PSRR、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

USB-PD-CHG-EVM-01 — Integrated USB Type-C® Power Delivery (PD) and charging reference design for 2-4 cell batteries EVM

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-050047 2 ~ 4 個のセル バッテリ向け、統合型 USB Type-C® USB と充電のリファレンス デザイン
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

USB-PD-CHG-EVM-01 Integrated USB Type-C® Power Delivery (PD) and charging reference design for 2-4 cell batteries EVM

close
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-050047 2 ~ 4 個のセル バッテリ向け、統合型 USB Type-C® USB と充電のリファレンス デザイン
評価基板 (EVM) 向けの GUI

TPS25750-GUI — TPS25750 グラフィカル・ユーザー・インターフェイス(GUI)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-050047 2 ~ 4 個のセル バッテリ向け、統合型 USB Type-C® USB と充電のリファレンス デザイン
評価ボード
TPS25750EVM TPS25750 高集積 USB Type-C® と USB PD (パワー デリバリ) コントローラの評価基板 USB-PD-CHG-EVM-01 2 ~ 4 セルのバッテリ向け、USB Type-C® パワー デリバリ (PD) と充電の統合型リファレンス デザイン

TPS25750-GUI TPS25750 グラフィカル・ユーザー・インターフェイス(GUI)

close
バージョン: null
リリース日: 2024/08/23
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-050047 2 ~ 4 個のセル バッテリ向け、統合型 USB Type-C® USB と充電のリファレンス デザイン
評価ボード
TPS25750EVM TPS25750 高集積 USB Type-C® と USB PD (パワー デリバリ) コントローラの評価基板 USB-PD-CHG-EVM-01 2 ~ 4 セルのバッテリ向け、USB Type-C® パワー デリバリ (PD) と充電の統合型リファレンス デザイン
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
設計ガイド 2~4 個のセル バッテリ向け、統合型 USB Type-C® USB と充電 のリファレンス デザイン (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2025/08/18
証明書 USB-PD-CHG-EVM-01 EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2025/01/06

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ