UCD90320EVM-783
UCD90320 マージン測定機能搭載電源シーケンス IC とシステム マネージャの評価基板
UCD90320EVM-783
概要
UCD90320EVM-783 は、32 レール PMBus 電源シーケンサ / システム マネージャである UCD90320 を評価するための設計を採用しています。ストリップ コネクタ経由ですべての I/O ピンにアクセスできるので、複数のジャンパ線を使用して複雑なシステムに統合することも可能です。UCD90320EVM は、PMBus (Power Management Bus) 通信ポートを搭載しており、USB インターフェイス アダプタ EVM (HPA172) と TI の Fusion Digital Power™ Designer ソフトウェアを使用して、UCD90320 デバイスの監視、制御、構成を実施することができます。
特長
- 5V 単一電源電圧からの電力供給で動作
- すべてのデジタル I/O ピンにステータス LED を搭載
- 複数の GPI 入力またはオープン ドレイン GPO 出力を構成するための 16 本のプルアップ ピンと 16 本のプルダウン ピン
- GPIO、ロジック GPO、EN、DMON、MAR の各入出力を監視するための合計 84 個の LED
- ストリップ コネクタ経由で I/O にアクセス
- マージン設定テストを目的とした、オンボードの TPS54678 と TPS7A84 LDO を使用する複数の電力段
- Fusion Digital Power Designer 7.0.27 およびそれ以降でサポート
シーケンサ
購入と開発の開始
評価ボード
UCD90320EVM-783 — UCD90320 マージン測定機能搭載パワー・シーケンサ / システム・マネージャの評価モジュール
UCD90320EVM-783 — UCD90320 マージン測定機能搭載パワー・シーケンサ / システム・マネージャの評価モジュール
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ
SLUC619 — UCD90320EVM Default Configuration
サポート対象の製品とハードウェア
SLUC619 — UCD90320EVM Default Configuration
リリース情報
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sluc619 or www.ti.com/lit/xx/sluc619/sluc619.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLUC619. Please update any bookmarks accordingly.
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | UCD90320EVM-783 32-Rail Sequencer Development Board | 2016/07/28 | |||
| 証明書 | UCD90320EVM-783 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |