UCD3138PSFBEVM-027

UCD3138PSFBEVM-027 評価モジュール

UCD3138PSFBEVM-027

ご注文はこちら

概要

This EVM, UCD3138PSFBEVM-027 is to help evaluate the UCD3138 64-pin digital control IC in an off-line power converter application and then to aid in its design. The EVM is a standalone phase-shifted full-bridge DC-DC power converter. The EVM is used together with its control card, UCD3138CC64EVM-030, also an EVM on which is placed UCD3138RGC. The UCD3138PSFBEVM-027 together with UCD3138CC64EVM-030 can be used as they are delivered without additional work, from either hardware or firmware, to evaluate a phase-shifted full-bridge DC-DC converter. This EVM combination allows for some of its design parameters to be retuned using a GUI based tool, called Texas Instruments Fusion Digital Power Designer. It is also possible to load custom firmware with user’s own definition and development. Three EVMs are included UCD3138PSFBEVM-027, UCD3138CC64EVM-030, and USB-TO-GPIO. This user’s guide provides basic evaluation instruction from a viewpoint of system operation in a standalone phase-shifted full-bridge DC-DC power converter.

特長
  • Digitally controlled phase-shifted full-bridge DC-DC power conversion
  • DC line input from 350 to 400Vdc
  • Regulated output 12Vdc with output from no-load to full-load
  • Full-load power 360W, or full-load current 30A
  • High efficiency
  • Constant soft start time
  • Protection: over voltage, over current, and brownout
  • Test points to facilitate device and topology evaluation
AC/DC controllers
UCD3138 絶縁電源向け、3 つの帰還ループ/ 8 つの DPWM 出力付き、高集積デジタル コントローラ UCD3138064 絶縁電源向け、64kB メモリ搭載、高集積デジタル コントローラ UCD3138064A 絶縁電源向け、高集積デジタル コントローラ UCD3138128 絶縁電源向け、高集積デジタル コントローラ UCD3138128A 絶縁電源向け、高集積デジタル コントローラ UCD3138A 絶縁電源用、UCD3138A 高集積デジタル コントローラ UCD3138A64 絶縁電源向け、高集積デジタル コントローラ

 

MOSFET
CSD18532KCS シングル TO-220 封止、4.2mΩ、60V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

UCD3138PSFBEVM-027 — UCD3138PSFBEVM-027 評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

UCD3138PSFBEVM-027 UCD3138PSFBEVM-027 評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
ファームウェア

UCD3138FW-PSFB — Phase Shifted Full Bridge Firmware

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
AC/DC controllers
UCD3138 絶縁電源向け、3 つの帰還ループ/ 8 つの DPWM 出力付き、高集積デジタル コントローラ UCD3138064 絶縁電源向け、64kB メモリ搭載、高集積デジタル コントローラ UCD3138064A 絶縁電源向け、高集積デジタル コントローラ UCD3138128 絶縁電源向け、高集積デジタル コントローラ UCD3138128A 絶縁電源向け、高集積デジタル コントローラ UCD3138A 絶縁電源用、UCD3138A 高集積デジタル コントローラ UCD3138A64 絶縁電源向け、高集積デジタル コントローラ
ハードウェア開発
評価ボード
UCD3138PSFBEVM-027 UCD3138PSFBEVM-027 評価モジュール
ダウンロードオプション

UCD3138FW-PSFB Phase Shifted Full Bridge Firmware

close
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2016/06/15
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
製品
AC/DC controllers
UCD3138 絶縁電源向け、3 つの帰還ループ/ 8 つの DPWM 出力付き、高集積デジタル コントローラ UCD3138064 絶縁電源向け、64kB メモリ搭載、高集積デジタル コントローラ UCD3138064A 絶縁電源向け、高集積デジタル コントローラ UCD3138128 絶縁電源向け、高集積デジタル コントローラ UCD3138128A 絶縁電源向け、高集積デジタル コントローラ UCD3138A 絶縁電源用、UCD3138A 高集積デジタル コントローラ UCD3138A64 絶縁電源向け、高集積デジタル コントローラ
ハードウェア開発
評価ボード
UCD3138PSFBEVM-027 UCD3138PSFBEVM-027 評価モジュール

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sluc614 or www.ti.com/lit/xx/sluc614/sluc614.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLUC614. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) Using the UCD3138PSFBEVM-027 2013/08/08
証明書 UCD3138PSFBEVM-027 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

ファームウェア
UCD3138FW-PSFB UCD3138 位相シフト・フル・ブリッジ

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ シリーズ

ビデオをすべて表示