UCD3138PFCEVM-026

UCD3138 プログラマブル・デジタル・パワー・コントローラ評価モジュール

UCD3138PFCEVM-026

ご注文はこちら

概要

The Texas Instruments UCD3138PFCEVM-026 evaluation module (EVM) is a digitally controlled single phase PFC pre-regulator based on the UCD3138 programmable digital power controller. The EVM accepts universal ac line input from 90Vac to 264Vac, 47Hz to 63Hz. The nominal output voltage is 390VDC. Output full load power is 360W, with extremely high power factor over 0.999 and low THD below 5% for most operating conditions. The protection features of the EVM include brown-out, output over-voltage, and power-on surge current limit. The EVM can be reconfigured into a dual-phase interleaved PFC or bridge-less PFC topologies with hardware and firmware updates. The EVM can be also reprogrammed with custom firmware, allowing users to add functions suited to their needs.

The EVM is supplied with a UCD3138CC64EVM-030 Control Card. This card is pre-programmed with single-phase PFC firmware developed by Texas Instruments. The EVM also includes a USB-TO-GPIO Interface Adapter to download firmware and program the UCD3138 controller in the EVM.

特長
  • Universal AC Line Input from 90 VAC to 264 VAC with AC Line Frequency 47 Hz to 63 Hz
  • Regulated Output 390 VDC with Output from No-Load to Full-Load
  • Full-Load Power 360 W, or full-Load Current 0.92 A
  • High Power Factor and extremely Low THD even at light load (below 5% in most operation conditions)
  • Innovative ZVS/Valley Switching Algorithm to boost light load efficiency and reduce THD
  • Multiple Protections: Over Voltage, Over Current, Brownout, Power-On Inrush Current
  • Easily Re-Configurable to Dual-Phase Interleaved PFC or Bridgeless PFC
AC/DC controllers
UCD3138 絶縁電源向け、3 つの帰還ループ/ 8 つの DPWM 出力付き、高集積デジタル コントローラ UCD3138064 絶縁電源向け、64kB メモリ搭載、高集積デジタル コントローラ UCD3138128 絶縁電源向け、高集積デジタル コントローラ UCD3138128A 絶縁電源向け、高集積デジタル コントローラ UCD3138A 絶縁電源用、UCD3138A 高集積デジタル コントローラ UCD3138A64 絶縁電源向け、高集積デジタル コントローラ

 

ローサイド ドライバ
UCC27517 5V UVLO搭載、13ns の伝搬遅延、SOT-23 パッケージ封止、4A/4A、シングルチャネル ゲート ドライバ UCC27524 5V UVLO とイネーブルと 1ns の遅延整合機能搭載、5A/5A デュアルチャネル ゲート ドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

UCD3138PFCEVM-026 — UCD3138 プログラマブル・デジタル・パワー・コントローラ評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

UCD3138PFCEVM-026 UCD3138 プログラマブル・デジタル・パワー・コントローラ評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
ファームウェア

UCD3138FW-PFC — PFC Firmware

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
AC/DC controllers
UCD3138 絶縁電源向け、3 つの帰還ループ/ 8 つの DPWM 出力付き、高集積デジタル コントローラ UCD3138064 絶縁電源向け、64kB メモリ搭載、高集積デジタル コントローラ UCD3138064A 絶縁電源向け、高集積デジタル コントローラ UCD3138128 絶縁電源向け、高集積デジタル コントローラ UCD3138128A 絶縁電源向け、高集積デジタル コントローラ UCD3138A 絶縁電源用、UCD3138A 高集積デジタル コントローラ UCD3138A64 絶縁電源向け、高集積デジタル コントローラ
ハードウェア開発
評価ボード
UCD3138PFCEVM-026 UCD3138 プログラマブル・デジタル・パワー・コントローラ評価モジュール
ダウンロードオプション

UCD3138FW-PFC PFC Firmware

close
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2016/04/25

SHA-256 チェックサム
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
製品
AC/DC controllers
UCD3138 絶縁電源向け、3 つの帰還ループ/ 8 つの DPWM 出力付き、高集積デジタル コントローラ UCD3138064 絶縁電源向け、64kB メモリ搭載、高集積デジタル コントローラ UCD3138064A 絶縁電源向け、高集積デジタル コントローラ UCD3138128 絶縁電源向け、高集積デジタル コントローラ UCD3138128A 絶縁電源向け、高集積デジタル コントローラ UCD3138A 絶縁電源用、UCD3138A 高集積デジタル コントローラ UCD3138A64 絶縁電源向け、高集積デジタル コントローラ
ハードウェア開発
評価ボード
UCD3138PFCEVM-026 UCD3138 プログラマブル・デジタル・パワー・コントローラ評価モジュール

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sluc609 or www.ti.com/lit/xx/sluc609/sluc609.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLUC609. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
ユーザー・ガイド Using the UCD3138PFCEVM-026 (Rev. C) PDF | HTML 2024/06/12
証明書 UCD3138PFCEVM-026 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
アプリケーション・ノート Evaluating UCD3138 in Interleave PFC or Bridgeless PFC Configurations 2013/03/18
アプリケーション・ノート PFC THD Reduction and Efficiency Improvement by ZVS or Valley Switching 2012/04/26

関連する設計リソース

ハードウェア開発

ドーター・カード
UCD3138CC64EVM-030 UCD3138 Programmable Digital Power Controller Evaluation Module

ソフトウェア開発

アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク
FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER デジタル電源ソフトウェア
ファームウェア
UCD3138FW-PFC UCD3138 力率改善

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ シリーズ

ビデオをすべて表示